text.skipToContent text.skipToNavigation

PCH-04U-SPL

Pretium® Verteilerfeldgehäuse  vier Höheneinheiten, 12 CCHE Verteilerfelder + MFT Spleißkassettehalter für bis zu 12 MFT Spleißkassette

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer PCH-04U-SPL
Produkttyp Gehäuse
Zugangsart Frontseitiger Zugang, Festeinbau
Montageart Schrankmontage 
Anwendung Rechenzentren,  Unternehmensnetzwerke 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
UL-gelistet Amerikanische und kanadische Sicherheitsstandards
Design
Abschließbar Ja
Spleißkassettentyp Multifunction Tray (placeholder)
Kabelzugangstyp schlitzförmig
Gehäusetyp PCH
Sperrstellung Vorder- oder Rückseite
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Dunkelgrau-metallisch
Abmessungen
Höhe 1778 mm
Gewicht 9,2 kg
Bestellinformationen
Höheneinheit 4 HE
Versandgewicht 9,6 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1
Kompatibel mit Plug & Play™ Systems Modulen
Entwickelt für Plug & Play™ Anwendungen
Im Gehäuse integrierte Spleiße
Reduziert Platzbedarf im Gestell und die Kosten für ein zweites Gehäuse
Obere Abdeckung abnehmbar (1HE, 2HE)
Erleichert den Zugang
Transparente Fronttür (4HE und 2HE)
Erlaubt die Sicht ins Gehäuseinnere bei gleichzeitigem Schutz der installierten Patchcords
Große, abnehmbare Faserführungen an der Vorderseite
Effektive Lagerung bei hoher Faserdichte