Aktiver Netzwerkschrank
Die Active Equipment Netzwerkschränke von Corning dienen zur Unterbringung und zum Schutz von Elektronik in verschiedenen Anwendungsbereichen, wie beispielsweise in Vermittlungsstellen, Points Of Presence (PoP) und Rechenzentren. Sie sind in zwei Größen erhältlich – 2200 x 800 x 800 mm und 2200 x 600 x 600 mm – und bieten so Flexibilität für eine Vielzahl von Konfigurationen. Sie basieren auf einem robusten, verschraubten Gestell und ermöglichen jeweils eine maximale statische Traglast von 1.000 kg.
Abmessungen (H x B x T)
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| AR-220606PG-ET | Aktiver Netzwerkschrank, 2200 x 600 x 600 mm, Seitenwände und Rückwand, Glastüren, ETSI | |
| AR-220606PG-ST | Aktiver Netzwerkschrank, 2200 x 600 x 600 mm, Seitenwände und Rückwand, Glastüren, Standard 19 Zoll | |
| AR-220606PN-ST | Aktiver Netzwerkschrank, 2200 x 600 x 600 mm, Seitenwände und Rückwand, ohne Türen, Standard 19 Zoll | |
| AR-220808PG-ET | Aktiver Netzwerkschrank, 2200 x 800 x 800 mm, Seitenwände und Rückwand, Glastüren, ETSI | |
| AR-220808PG-ST | Aktiver Netzwerkschrank, 2200 x 800 x 800 mm, Seitenwände und Rückwand, Glastüren, Standard 19 Zoll | |
| AR-220808PN-ST | Aktiver Netzwerkschrank, 2200 x 800 x 800 mm, Seitenwände und Rückwand, ohne Türen, Standard 19 Zoll |