Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang)
Centrix® Einzelschrank mit frontseitigem Zugang, Kabeleinführungen sind von oben und unten möglich, Anschußtechnik und Patchkabelmanagement für bis zu 108 Centrix Kassetten mit einer maximalen Kapazität von bis zu 3888 LC oder 2592 SC Einzelfaserports. Das Patchkabelmanagment unterstüzt Cross-Connect Verbindungen mit einer einzigen Patchkabellänge von 4 m. Die Bodenkanalfunktion ermöglicht eine einfache Kabelführung in einer Schrankreihe.
Kabeleinführung
Höheneinheiten
20
Schränke
Einzel
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| CTX-CAB-F1209NNLAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1200xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1209NNRAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1209NNRNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände und Türen, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F1209PMLAN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1200xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Metalltüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1209PMRAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Metalltüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1209PMRAN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Metalltüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1209PMRNN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Metalltüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz |