text.skipToContent text.skipToNavigation

Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang)

Centrix® Einzelschrank mit frontseitigem Zugang, Kabeleinführungen sind von oben und unten möglich, Anschußtechnik und Patchkabelmanagement für bis zu 108 Centrix Kassetten mit einer maximalen Kapazität von bis zu 3888 LC oder 2592 SC Einzelfaserports. Das Patchkabelmanagment unterstüzt Cross-Connect Verbindungen mit einer einzigen Patchkabellänge von 4 m. Die Bodenkanalfunktion ermöglicht eine einfache Kabelführung in einer Schrankreihe.


Produkte

Produktnummer Produktname
CTX-CAB-F2009NNLAB Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F2009NNLNB Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, keine Wände,keine Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz
CTX-CAB-F2009NNRAB Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F2009PGLAB Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F2009PGLNB Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz
CTX-CAB-F2009PGRAB Centrix® Verteilerschrank mit frontseitigem Zugriff, Einzel-Schrank mit H2000 x B900 x T300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F2009PGRAN Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F2009PGRNB Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz
CTX-CAB-F2009PGRNN Centrix® Verteilerschrank mit frontseitigem Zugriff, Einzel-Schrank mit H2000 x B900 x T300 mm, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, ohne Bodenkanalfunktion, Bausatz
CTX-CAB-F2009SGLAB Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F2009SGLNB Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion. Bausatz
CTX-CAB-F2009SGRAB Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F2009SGRNB Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz