text.skipToContent text.skipToNavigation

Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang)

Centrix® Einzelschrank mit frontseitigem Zugang, Kabeleinführungen sind von oben und unten möglich, Anschußtechnik und Patchkabelmanagement für bis zu 108 Centrix Kassetten mit einer maximalen Kapazität von bis zu 3888 LC oder 2592 SC Einzelfaserports. Das Patchkabelmanagment unterstüzt Cross-Connect Verbindungen mit einer einzigen Patchkabellänge von 4 m. Die Bodenkanalfunktion ermöglicht eine einfache Kabelführung in einer Schrankreihe.


Products

Product Number Product Name
CTX-CAB-F1809NMRAN Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtseitige Kabeleinführung, keine Wände, Metalltüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F1809NNLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F1809NNLNB Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz
CTX-CAB-F1809NNRAB Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F1809NNRNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, canal inférieur, en kit
CTX-CAB-F1809PGLAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal de fond, assemblée
CTX-CAB-F1809PGRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F1809PGRAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal de fond, assemblée
CTX-CAB-F1809PGRNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal de fond, en kit
CTX-CAB-F1809PGRNN Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz
CTX-CAB-F1809PMRAB Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Metalltüren, Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F1809SGLAB Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank mit H1800 x B900 x T300 mm, linksseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F1809SGLNB Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz
CTX-CAB-F1809SNRNN Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, keine Türen keine Bodenkanalfunktion, Bausatz