Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang)
Centrix® Einzelschrank mit frontseitigem Zugang, Kabeleinführungen sind von oben und unten möglich, Anschußtechnik und Patchkabelmanagement für bis zu 108 Centrix Kassetten mit einer maximalen Kapazität von bis zu 3888 LC oder 2592 SC Einzelfaserports. Das Patchkabelmanagment unterstüzt Cross-Connect Verbindungen mit einer einzigen Patchkabellänge von 4 m. Die Bodenkanalfunktion ermöglicht eine einfache Kabelführung in einer Schrankreihe.
Kabeleinführung
Höheneinheiten
40
Schränke
Einzel
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| CTX-CAB-F2209NNLAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2209NNLNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, linksseitige Kabeleinführung, ohne Wände & Türen, mit Bodenkanalfunktion, Bausatz (H2200 x B900 x T300) | |
| CTX-CAB-F2209NNRAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2209NNRNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2209PGLAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2209PGLAN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2209PGLNN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2209PGRAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2209PGRAN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2209PGRNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2209PGRNN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2209PMRAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, metal doors, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2209SGLAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2209SGLNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F2209SGRAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2209SMLAN | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, side walls, metal doors, no bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2212NNLAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2200xB1200xT300, linksseitige Kabeleinführung, zwei Patchcord-Manager, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2212NNRAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200xD300, right cable entry, dual patch cord manager, no walls, no doors, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2212NNRNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200xD300, right cable entry, dual patch cord manager, no walls, no doors, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F2212PGLAN | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200x D300, right cable entry, dual patch cord manager, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2212PGLNN | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200x D300, right cable entry, dual patch cord manager, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F2212PGRAN | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200x D300, right cable entry, dual patch cord manager, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2212PGRNN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2200xB1200xT300, rechtseitige Kabeleinführung, zwei Patchcord-Manager, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F7F09NNLAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, left cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F7F09NNLNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, linkseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F7F09NNRAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F7F09NNRNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F7F09PGLAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F7F09PGLAN | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F7F09PGLNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F7F09PGRAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F7F09PGRAN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F7F09PGRNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F7F09PGRNN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| OLM-CAB-F2206NNNAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Überlänge Slack Management Single Frame, keine Wände, keine Türen, unterer Kanal, obere Brücke, Schnittstelle, montiert | |
| OLM-CAB-F2206NNNNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Gestell, H2200xB600xT300, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz |