Centrix® XL-Netzwerkschrank-System
Centrix® XL-Einzelschränke bieten Platz für bis zu 120 Centrix-Kassetten mit einer maximalen Kapazität von 5.760 LC- oder 4.320 SC-Einzelfaseranschlüssen. Alle Funktionen sind von der Vorderseite des Schranks aus zugänglich. Das Patchkabel-Management ermöglicht Querverbindungen innerhalb des Schranks mit einer einzigen Patchkabellänge von 4 m. Zuleitungskabel können von oben und unten in den Schrank eingeführt werden.
Die untere Kanalfunktion ermöglicht eine einfache Verlegung von Patchkabeln über mehrere Schränke in einer Reihe hinweg. Der Schrank wird montiert geliefert und lässt sich schnell in Betrieb nehmen.
Abmessungen (H x B x T)
2.200 mm x 2.100 mm x 300 mm
Spleißschutztyp
Nicht verfügbar
Kupplungstyp
Nicht verfügbar
Kabeleinführung
Links / Rechts
Modulanzahl
Nicht verfügbar
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld
Nicht verfügbar
Portzahl
Nicht verfügbar
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| CXL-CAB2F2221PGBANC | Centrix™ XL Cabinet System, Doppelschrank 2200 × 2100 × 300 mm, nebeneinander angeordnet, Kabelzugänge auf beiden Seiten, Seitenwände und Rückwand, Tür mit Plexiglasfenster (Dreikant), montiert, ohne Bodenkanal, Cross Connect |