text.skipToContent text.skipToNavigation

Centrix® XL-Netzwerkschrank-System

Centrix® XL-Einzelschränke bieten Platz für bis zu 120 Centrix-Kassetten mit einer maximalen Kapazität von 5.760 LC- oder 4.320 SC-Einzelfaseranschlüssen. Alle Funktionen sind von der Vorderseite des Schranks aus zugänglich. Das Patchkabel-Management ermöglicht Querverbindungen innerhalb des Schranks mit einer einzigen Patchkabellänge von 4 m. Zuleitungskabel können von oben und unten in den Schrank eingeführt werden.

Die untere Kanalfunktion ermöglicht eine einfache Verlegung von Patchkabeln über mehrere Schränke in einer Reihe hinweg. Der Schrank wird montiert geliefert und lässt sich schnell in Betrieb nehmen.

Abmessungen (H x B x T) 2.200 mm x 2.100 mm x 300 mm
Spleißschutztyp Nicht verfügbar
Kupplungstyp Nicht verfügbar
Kabeleinführung Links / Rechts
Modulanzahl Nicht verfügbar
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld Nicht verfügbar
Portzahl Nicht verfügbar

Produkte

Produktnummer Produktname
CXL-CAB2F2221PGBANC Centrix™ XL Cabinet System, Doppelschrank 2200 × 2100 × 300 mm, nebeneinander angeordnet, Kabelzugänge auf beiden Seiten, Seitenwände und Rückwand, Tür mit Plexiglasfenster (Dreikant), montiert, ohne Bodenkanal, Cross Connect