FAN-LGYE-BNO-60A-K0BBA-MK
Fast Access Netzverteiler (FAN-NVT) für 60 Mikrorohre Ø 7-12mm, K7 Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, WW-Version inklusive 144 Kassetten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | FAN-LGYE-BNO-60A-K0BBA-MK |
| Marke | FAN Netzverteiler |
| Produkttyp | Verteilerschränke für Außeneinsatz |
| Zugangsart | Frontzugang |
| Montageart | Schrank-Montage |
| Spleißmöglichkeit | Ja |
| Anwendung | Carrier Netzwerke, Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Zulassungen und Registrierungen | RC 2 in Anlehnung DIN EN 1630 |
| Design und Testkriterien | IP54 |
Design
| Abschließbar | Ja |
| Spleißkassettentyp | K7 Spleißkassette |
| Gehäusematerial | Glasfaserverstärktes Polyester |
| Verteilerschrank-Faserkapazität | 144 |
| Anzahl Kabelzugänge | 12 |
| Kabelzugangstyp | Von unten |
| Spleißkapazität | 1728 |
| Spleißkassettenkapazität | 144 |
| Verteilkerkabelkonfiguration | 7, 10 oder 12 mm ducts |
| Gehäusetyp | Verteilerschränke für Außeneinsatz |
| Verteilerschrankfarbe | Grau |
| Spleißschutztyp | Schrumpfspleißschutz, Krimp |
| Bündeladerspeicher | Auf Anfrage |
| Max. Kassettenanzahl | 144 SC / 72 SE |
| Zugentlastung – Kabel für die Verteilnetzwerke | 60 x 7 oder 10 oder 12 mm |
| Sockelhöhe | 1060 mm (davon 400 mm über Erdgleiche) |
Mechanische Eigenschaften
| Schrankgehäusegewicht | 35 kg |
Abmessungen
| Höhe | 2060 mm |
| Breite | 754 mm |
| Tiefe | 320 mm |
| Gewicht | 66 kg |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | Fast Access Network Distribution Cabinet with Plinth including defined Breaking Point and Fiber Management Cover |
| Versandgewicht | 73 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |