text.skipToContent text.skipToNavigation

Fast Access Netzverteiler (FAN-NVT)

Eine wesentliche Komponente im FTTH Netz mit Röhrchen und Minikabeln ist der Fast Access Netzverteiler. In diesem werden die Fasern des Hauptkabels (HK) auf viele Kundenanschluss- bzw. Dropkabel (VzK) verteilt und gemanagt. Alle Verbindungen werden gespleißt. Der Einsatz von Steckern ist nicht vorgesehen.

Der NVt basiert auf dem bekannten K7 Einzel und Mehrfasermanagement System.

Der NVT kann für P2P oder P2MP Architekturen eingesetzt werden. Alle Splitter mit einen Splittverhältnis von bis zu 1:32, sowie WDM Filter können in den Kassetten integriert werden.

Das Gehäuse ist leicht und modular aufgebaut. Einzelteile wie Seitenwände, Dach oder Türen können im Betrieb leicht ausgetauscht werden. Auf Höhe der Erdgleiche verfügt der Verteiler über eine Sollbruchstelle.

Das könnte Sie auch interessieren

Produkte

Produktnummer Produktname
FAN-LGYE-BNO-12F-KCCCC-MK Fast Access Netzverteiler (FAN-NVT), für 120 Mikrorohre Ø 7-12mm, K7 Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, WW-Version inklusive 144 Kassetten
FAN-LGYE-BNO-12F-KCCCC-WW FAN Netzverteiler, mit 120 Röhrchen
FAN-LGYE-BNO-12F-KCCCD-WW Fast Access Netzverteiler, mit 120 Röhrchen SNR 7 mm oder SNR 10 mm
FAN-LGYE-BNO-12F-MCCCC-MK Fast Access Netzverteiler (FAN-NVT), für 120 Mikrorohre Ø 7-12mm, MAX Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, WW-Version inklusive 144 Kassetten
FAN-LGYE-BNO-12F-MCCCC-WW Fast Access Netzverteiler, L, bis zu 120 Röhrchen, für MAX-System, mit RC2-Griff, 120x7/10
FAN-LGYE-BNO-60A-K0BAB-WW Fast Access Netzverteiler, L, bis zu 60 Röhrchen, für K7-System, mit RC2-Griff, 60x10/12
FAN-LGYE-BNO-60A-K0BBA-MK Fast Access Netzverteiler (FAN-NVT), für 60 Mikrorohre Ø 7-12mm, K7 Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, WW-Version inklusive 144 Kassetten
FAN-LGYE-BNO-60A-K0BBA-WW FAN Netzverteiler, mit 60 Röhrchen
FAN-LGYE-BNO-60A-M0BBA-MK Fast Access Netzverteiler (FAN-NVT), für 60 Mikrorohre Ø 7-12mm, MAX Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, WW-Version inklusive 144 Kassetten
FAN-LGYE-BNO-60A-M0BBA-WW Fast Access Netzverteiler, L, bis zu 60 Röhrchen, für MAX-System, mit RC2-Griff, 60x7/10/12
FAN-LGYE-BNO-96C-KBBAB-WW Fast Access Netzverteiler, L, bis zu 96 Röhrchen, für K7-System, mit RC2-Griff, 96x7/10+6x12
FAN-LGYE-BNO-96E-KBBAB-MK Fast Access Netzverteiler (FAN-NVT), für 96 Mikrorohre Ø 7-12mm, K7 Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, WW-Version inklusive 144 Kassetten
FAN-LGYE-BNO-96E-KBBAB-WW Fast Access Netzverteiler, L, bis zu 96 Röhrchen, für K7-System, mit RC2-Griff, 96x7/10
FAN-LGYE-BNO-96E-MBBAB-MK Fast Access Netzverteiler (FAN-NVT), für 96 Mikrorohre Ø 7-12mm, MAX Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, WW-Version inklusive 144 Kassetten
FAN-LGYE-BNO-96E-MBBAB-WW Fast Access Netzverteiler, L, bis zu 96 Röhrchen, für MAX-System, mit RC2-Griff, 96x7/10
FAN-NVT144K7-GY-96-WW Fast Access Netzverteiler (FAN-NVT), FAN-NVT144K7-GY-96-WW