text.skipToContent text.skipToNavigation

FAN-LGYE-BNO-60A-M0BBA-MK

Fast Access Netzverteiler (FAN-NVT)  für 60 Mikrorohre Ø 7-12mm, MAX Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, WW-Version inklusive 144 Kassetten

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer FAN-LGYE-BNO-60A-M0BBA-MK
Marke FAN Netzverteiler
Produkttyp Verteilerschränke für Außeneinsatz
Zugangsart Frontzugang
Montageart Schrank-Montage 
Spleißmöglichkeit Ja
Anwendung Carrier Netzwerke,  Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen RC 2 in Anlehnung DIN EN 1630 
Design und Testkriterien IP54 
Design
Spleißkassettentyp MAX Spleißkassette
Gehäusematerial Glasfaserverstärktes Polyester
Verteilerschrank-Faserkapazität 144
Anzahl Kabelzugänge 12
Kabelzugangstyp Von unten
Spleißkapazität 1728
Spleißkassettenkapazität 144
Verteilkerkabelkonfiguration 7, 10 oder 12 mm ducts
Gehäusetyp Verteilerschränke für Außeneinsatz
Verteilerschrankfarbe Grau
Spleißschutztyp Schrumpfspleißschutz, Krimp
Bündeladerspeicher Auf Anfrage
Max. Kassettenanzahl 144 SC / 72 SE
Zugentlastung – Kabel für die Verteilnetzwerke 60 x 7 oder 10 oder 12 mm
Sockelhöhe 1060 mm (davon 400 mm über Erdgleiche)
Mechanische Eigenschaften
Schrankgehäusegewicht 35 kg
Abmessungen
Höhe 2060 mm
Breite 754 mm
Tiefe 320 mm
Gewicht 66 kg
Bestellinformationen
Packungsinhalt Fast Access Network Distribution Cabinet with Plinth including defined Breaking Point and Fiber Management Cover
Versandgewicht 73 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1