S46998-A2-R230
MAX Spleißkassette SE Spleißkassette mit 1x2 Splitter, schwarz
Das könnte Sie auch interessieren
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| System | MAX |
| Spleißkassettentyp | MAX Spleißkassette |
| Spleißschutztyp | Nicht verfügbar |
Abmessungen
| Höhe | 10 mm |
| Breite | 155 mm |
| Tiefe | 105 mm |
| Gewicht | 0,1 kg |
Bestellinformationen
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
| Verpackungshöhe | 30 mm |
| Verpackungsbreite | 170 mm |
| Verpackungstiefe | 115 mm |