Building Access Terminal MAX (BAT-MAX)
BAT-MAX ist eine wandmontierbare Kombination aus einem Glasfaser-Abschlusspunkt für Verbindungskabel im Außenbereich und einem Verteilerpunkt im Gebäude in einer Einheit. Es sorgt für eine klare Trennung zwischen Kabeln im Außenbereich, optischen Geräten und Kabeln für die Verteilnetzwerke im Gebäude. BAT-MAX bietet ein hohes Maß an Flexibilität und ermöglicht Splitter-, Spleiß- und Patch-Anwendungen. Es ist in verschiedenen Größen erhältlich, um unterschiedliche Kapazitätsanforderungen zu erfüllen. Das schlanke, flache Design und die abgerundeten Gehäusekanten verleihen BAT-MAX ein unauffälliges Aussehen. Das Gehäuse nimmt Kabel und Mikroröhrchen mit einem Außendurchmesser von bis zu 12 mm für Größe S und M und bis zu 18 mm für Größe L und XL auf, die von unten eingeführt werden. Schaumdichtungen bieten eine IP55-Bewertung für verschiedene Kabeltypen und schnelle Erweiterungen.
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| BXMSBB14B3PGGB01400V00C03 | Building Access Terminal MAX (BAT-MAX), (M) 3LU 14F (4F/LU) | |
| BXLSDD34B3PGGB03400V00C06 | Building Access Terminal MAX (BAT-MAX), (L) 4-8LU 34F (4F/LU) | |
| BXSSAA06B3PGGB00600V00C02 | Building Access Terminal MAX (BAT-MAX), (S) 1LU 6F (4F/LU) | |
| BXSSAA10B3PGGB01000V00C02 | Building Access Terminal MAX (BAT-MAX), (S) 2LU 10F (4F/LU) | |
| BXXSGG50B3PGGB05000V00C10 | Building Access Terminal MAX (BAT-MAX), (XL) 9-12LU 50F (4F/LU) |