text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-R232

MAX Spleißkassette  SE Spleißkassette, mit 1x8 Splitter, schwarz

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
System MAX
Spleißkassettentyp MAX Spleißkassette
Spleißschutztyp Nicht verfügbar
Abmessungen
Höhe 10 mm
Breite 155 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 0,1 kg
Bestellinformationen
Verpackungshöhe 30 mm
Verpackungsbreite 170 mm
Verpackungstiefe 115 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1