text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-R316

MAX Spleißkassette  SE Spleißkassette für Wassersensor, schwarz

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Maximale Faseranzahl 2
System MAX
Spleißkassettentyp MAX Spleißkassette
Spleißschutztyp Krimpspleißschutz
Abmessungen
Höhe 10 mm
Breite 155 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 0,1 kg
Bestellinformationen
Verpackungshöhe 30 mm
Verpackungsbreite 170 mm
Verpackungstiefe 115 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1