text.skipToContent text.skipToNavigation

Evolv® verkabelungsfrei Terminals mit Multi-Faser Pushlok®

Corning hat die optimale Glasfaser-bis-zum-x-beliebigen-Verbraucher-Lösung für Mobilfunkbetreibern entwickelt, indem es die arbeitsintensiven und kostspieligen Infrastrukturhindernisse beseitigt, die Gesamtbetriebskosten gesenkt und die Ausführungsgeschwindigkeit drastisch erhöht hat, um eine beschleunigte Kapitalrendite zu erzielen. Mit der bewährten Pushlok®-Technologie von Corning sind Netzwerkinstallationen so einfach wie ein Druck auf den Knopf.

Klicken. Verbinden. Die neueste Entwicklung ist der Merhfaser-Pushlok-Steckerverbinder – eine 12-Faser-Option im gleichen kompakten Formfaktor wie die Einzelfaser. Evolv®-Terminals, die Merhfaser-Pushlok®-Ports und -Steckerverbinder nutzen, bewältigen eine Reihe von logistischen und umweltbezogenen Herausforderungen, indem sie die Geschwindigkeit der Behebung von Störungen erhöhen und die Kosten für Reparaturarbeiten senken. Sollten Komponenten jemals beschädigt werden, können einzelne Elemente ausgetauscht werden, wodurch die Ausfallzeit des Netzwerks reduziert wird. Darüber hinaus können dieselben Komponenten mit unseren FlexNAP-Verteilungssystemen verwendet werden, ohne dass für verschiedene Anwendungsfälle doppelte Lagerbestände erforderlich sind.

Der Mehrfaser-Pushlok-Steckerverbinder, das FlexNAP-System und das integrierte Merhfaser-Drop-Kabel-Terminal wurden sorgfältig entwickelt, um eine Vielzahl von Einsatzanforderungen zu erfüllen. Unabhängig davon, ob Ihr Design Unterstützung für direkt erdverlegte, in Kanälen verlegte, gasförmig befestigte oder selbsttragende Architekturen erfordert, passen sich diese Terminals an alle Bedingungen an. Darüber hinaus senken die kleineren Formfaktoren die Kosten der Infrastruktur, da kleinere Leitungsrohre, Handlöcher und Sockelhalterungen verwendet werden können.

Kabellänge Nicht verfügbar
Kabeltyp Stubless

Products

Product Number Product Name
DFA2F100D1T3000S0P Evolv® verkabelungsfrei Terminals mit Multi-Faser Pushlok®
DFA4F100D1T3000S0P Evolv® verkabelungsfrei Terminals mit Multi-Faser Pushlok®
DFA6F100D1T3000S0P Evolv® verkabelungsfrei Terminals mit Multi-Faser Pushlok®
DFA8F100D1T3000S0P Evolv® verkabelungsfrei Terminals mit Multi-Faser Pushlok®
DFATF100D1T3000S0P Evolv® verkabelungsfrei Terminals mit Multi-Faser Pushlok®
DFB3F100D1T3000S0P Evolv® verkabelungsfrei Terminals mit Multi-Faser Pushlok®
DFB4F100D1T3000S0P Evolv® verkabelungsfrei Terminals mit Multi-Faser Pushlok®
DFB6F100D1T3000S0P Evolv® verkabelungsfrei Terminals mit Multi-Faser Pushlok®