CCH Spleißmodule mit Pigtails
CCH Spleißmodule mit Pigtails erlauben schnelleres Spleßen während der Installation und einfache modulare Verwaltung der Steckermontage innerhalb des Gehäuses.
Kupplungstyp
Faseranzahl
Faserkategorie
Polierung
Spleißschutztyp
Produkte
Produktnummer | Produktname | |
---|---|---|
CCH-CS12-59-P00RE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 12 F, SC UPC duplex, OS2, Einzelfaser (250 µm) | |
CCH-CS12-59-P00RJ | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 12 F, SC UPC duplex, Singlemode (OS2), Ribbon | |
CCH-CS12-6C-P00RE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 12 F, SC APC simplex, OS2, Einzelfaser (250 µm) | |
CCH-CS12-6T-P00RE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 12 F, ST® Compatible UPC simplex, OS2, Einzelfaser (250 µm) | |
CCH-CS12-A9-P00RE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 12 F, LC UPC duplex, OS2, Einzelfaser (250 µm) | |
CCH-CS12-E4-P00QE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 12 F, LC duplex, türkis, OM4 | |
CCH-CS12-E7-P00TE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 12 F, SC duplex, türkis, OM3/OM4 | |
CCH-CS12-G7-P00BE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 12 F, SC UPC Duplex, schwarz, OM2 | |
CCH-CS24-A9-P00RE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 24 F, LC UPC duplex, OS2, Einzelfaser (250 µm) | |
CCH-CS24-A9-P00RJ | CCH Spleißmodule mit Pigtails | |
CCH-CS24-AD-P00QE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 24 F, LC duplex mit Staubschutzklappe, türkis, OM4 | |
CCH-CS24-AD-P00TE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 24 F, LC duplex mit Staubschutzklappe, türkis, OM3 | |
CCH-CS24-AE-P00RE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 24 F, LC UPC duplex mit Staubschutzklappe, blau, OM3 | |
CCH-CS24-AE-P00RJ | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 24 F, LC UPC duplex mit Staubschutzklappe, Singlemode (OS2), Ribbon | |
CCH-CS24-AV-P00QE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 24 F, LC duplex mit Staubschutzklappe, OM4, violett | |
CCH-CS24-D3-P00BE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 24 F, LC duplex, schwarz, OM2 | |
CCH-CS24-E4-P00QE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 24 F, LC Duplex, 50 µm Multimode (OM4) | |
CCH-CS24-E4-P00TE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 24 F, LC PC duplex, OM3, Einzelfaser (250 µm) | |
CCH-CS36-AE-P00RJ | CCH Pigtailed Splice Cassette, 36 F, LC UPC Duplex Shuttered, Single-mode (OS2), Ribbon | |
CCH-CS36-AF-P00RJ | CCH Pigtailed Splice Cassette, 36 F, LC APC duplex shuttered, Single-mode (OS2), Ribbon |