text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE™ Zugentlastungsklammer

Wenn der Schrankplatz im Rechenzentrum begrenzt ist, bietet Corning die Möglichkeit, Trunks außerhalb der Gehäusehülle abzufangen. Die folgende Auswahl an Trunk-Zugentlastungsclips ermöglicht die Zugentlastung eines Trunks entweder neben einem bestehenden Gehäuse oder hinter einem Gehäuse mit geringer Tiefe, das möglicherweise keine integrierte Zugentlastung hat.


Produkte

Produktnummer Produktname
EDGE-CDF-RJ04-BKT EDGE™ Lösung CDF Trunkkopfhalter zu Aufnahme von bis zu 4 EDGE Trunks
EDGE-CDF-RJ12-BKT EDGE™ Lösung CDF Trunkkopfhalter zu Aufnahme von bis zu 12 EDGE Trunks
EDGE-CDF-RJ08-BKT EDGE™ Lösung CDF Trunkkopfhalter zu Aufnahme von bis zu 8 EDGE Trunks
EDGE-EMOD-STRN EDGE™ Zugentlastungsklammer