Pretium® Verteilerfeldgehäuse
Die Pretium® Verteilerfeldgehäuse (PCH) sind in den Größen 1 HE, 2 HE und 4 HE erhältlich und werden in 19-Zoll-Racks oder -Schränken montiert. In Kombination mit den Modulen, Adapterpanels, Aufteilkabeln, Trunks (Stammkabel) und Patchkabeln bieten sie eine durchgängige Lösung für Ihr Glasfasernetz.
Höheneinheit
Verteilerfeldanzahl pro Gehäuse
Modultyp
Spleißkassettentyp
Das könnte Sie auch interessieren
Produkte
Produktnummer | Produktname | |
---|---|---|
PCH-01U | Ausziehbares 2-fach PCH-Verteilerfeldgehäuse, 1 Höheneinheit, für bis zu 2 CCHE Verteilerfelder oder 2 CCHE Plug & Play™ Module | |
PCH-01U-SPL | PCH Verteilerfeldgehäuse, 1 HE, dunkelgrau metallisch, 2 CCHE Verteilerfelder + MFT Spleißkassettehalter für bis zu 2 MFT Spleißkassette | |
PCH-02U | Pretium® Verteilerfeldgehäuse; 2 HE; für 4 CCHE Verfeilerfelder | |
PCH-02U-SPL | PCH Verteilerfeldgehäuse, 2 HE, dunkelgrau metallisch, 4 CCHE Verteilerfelder + MFT Spleißkassettehalter für bis zu 4 MFT Spleißkassette | |
PCH-04U | Pretium® Verteilerfeldgehäuse, 4 Höheneinheiten, für 12 CCHE Adapterpanel | |
PCH-04U-SPL | PCH Verteilerfeldgehäuse, 4 HE, dunkelgrau metallisch, 12 CCHE Verteilerfelder + MFT Spleißkassettehalter für bis zu 12 MFT Spleißkassette | |
PCH-M3-01U | Pretium® Verteilerfeldgehäuse, 1 Höheneinheit, mit integrierter Trunkkabelabfangung, für bis zu 3 CCHE Adapterpanel |