text.skipToContent text.skipToNavigation

ECAM External Cable Assembly Module for BPEO

BPEO Fiber Closures “solution” is build on a range of closures with various front sides designed with hexagonal ports and oval ports.
The sealing and the retention of the fiber cables on those closures is accomplished thanks to cable entry called “ECAM” as diminutive of “External Cable Assembly Module”. Those ECAM” are independently fixed on each individual port of the closure front side.

You might also be interested in

Products

Product Number Product Name
ECAM-D-18-BDY-CSM-HC ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Körper für ungeschnittene ALTOS Kabel o.ä. mit CSM-Zentralelementabfangung zur Verwendung mit Doppelport-Abdichtungen
ECAM-D-18-BDY-CSM-MX ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Körper für ungeschnittene MiniXtend Kabel o.ä. mit CSM-Zentralelementabfangung zur Verwendung mit Doppelport-Abdichtungen
ECAM-D-27-RND-CSM-CL ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D27 Round CSM Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene ALTOS Kabel ö.ä. mit CSM-Zentralelementabfangung
ECAM-S-12-RND-CSM-CL ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S12 Round CSM Einzelport-Abdichtung für Kabel von 4 bis 12 mm Durchmesser mit CSM-Zentralelementabfangung
ECAM-S-18-RND-CSM-CL ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S18 Round CSM Einzelport-Abdichtung für Kabel von 5 bis 18 mm Durchmesser mit CSM-Zentralelementabfangung
FQ100078911 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D27 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 5 bis 27 mm Durchmesser
FQ100079562 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S18 Round Einzelport-Abdichtung für Kabel von 5 bis 18 mm Durchmesser
FQ100081659 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S6/S7 FRP Einzelport-Abdichtung für FRP Kabel (rechteckige Form; 2 × 3 mm und 1,6 × 2 mm)
FQ100081857 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Körper für ungeschnittene Kabel (mid span) von 6 bis 18 mm Durchmesser zur Verwendung mit Doppelport-Abdichtungen
FQ100081931 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 6 bis 9 mm Durchmesser zur Verwendung mit ECAM D18 Körper
FQ100081949 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 9 bis 12 mm Durchmesser zur Verwendung mit ECAM D18 Körper
FQ100081956 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 12 bis 15mm Durchmesser zur Verwendung mit ECAM D18 Körper
FQ100081964 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 15 bis 18 mm Durchmesser zur Verwendung mit ECAM D18 Körper
FQ100083556 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S12 Round Einzelport-Abdichtung für Kabel von 4 bis 12 mm Durchmesser
FQ100084638 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Körper für ungeschnittene Kabel (mid span) von 4,5 bis 6 mm Durchmesser zur Verwendung mit Doppelport-Abdichtungen
FQ100084646 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 4,5 bis 6 mm Durchmesser zur Verwendung mit ECAM D18 Körper
N721240A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S6 ROUND Einzelport-Abdichtung für Kabel von 3,8 bis 6,2 mm Durchmesser für ECAM S7 Ports
N721262A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S9,5 ROUND + CSM Einzelport-Abdichtungfür Kabel von 3,5 bis 9,5 mm Durchmesser mit CSM-Zentralelementabfangung
N721264A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S12 SST Einzelport-Abdichtung für bis zu zwei SST Kabel 8,1 mm × 4,5 mm
N721273A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S9,5 ROC Einzelport-Abdichtung für ROC™ Drop Kabel 5,4 mm × 3,0 mm
N721275A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S7 ROC Einzelport-Abdichtung für ROC™ Drop Kabel 5,4 mm × 3,0 mm
N721276A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S9,5 SST Einzelport-Abdichtung für flache SST Kabel 8,1 mm × 4,5 mm
N721291A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, ECAM S6/7 Gasstop für Mikrorohre mit 7 mm Außendurchmesser
N721292A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, ECAM S9.5 Gasstop für Mikrorohre mit 10 mm Außendurchmesser
N721295A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S6/S7 Round 2/4 mm Einzelport-Abdichtung für MiniXtend Kabel OD 2,5 mm
N721298A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, ECAM S18 RPX Eizelport-Abdichtung für RPX-Kabel (ovale Form; 4,2 x 12,2 mm)
N721318A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 EASY INSTAL Doppelport-Abdichtungen für Kabel von 4 bis 8 mm Durchmesser
N721319A ECAM External Cable Assembly Module for BPEO, BPEO ECAM D18 EASY INSTAL Double-Entry Cable Sealing for cable from 6 to 12 mm
N721320A ECAM External Cable Assembly Module for BPEO, BPEO ECAM D18 EASY INSTAL Double-Entry Cable Sealing for cable from 11 to 16 mm
UU003028675 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S9.5 ROUND Einzelport-Abdichtung für Kabel von 3,5 bis 9,5 mm Durchmesser
UU003030390 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM  S7 ROUND Einzelport-Abdichtung für Kabel von 3 bis 7 mm Durchmesser
UU008177733 ECAM External Cable Assembly Module for BPEO, BPEO ECAM S9.5 FRP Single-Entry Cable Sealing seals and anchors rectangular shape cables with dimensions of 2 × 3 mm and of 1.6 × 2 mm