text.skipToContent text.skipToNavigation

BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques

Les boitiers de protection d’épissures optiques BPEO sont conçus pour protéger la fibre. Ils sont utilisés dans de nombreuses applications. Disponibles dans différentes tailles, ils peuvent être déployés en aérien (poteau, façade) ou souterrain (regard, puits de raccordement). Ces boîtiers sont utilisés pour des installations fibre à domicile (FTTH) et tout type de déploiement de câble fibre optique. Facile à ouvrir et réouvrir, le mécanisme de verrouillage mécanique du dispositif de fermeture du BPEO est rapide et facile à mettre en œuvre, ne nécessitant aucun outillage spécifique. L’association du joint et du système de fermeture garantissent l’étanchéité à l’eau. Préparation externe du câble : le système ECAM a été conçu pour permettre aux câbles d’être préparés et maintenus en dehors du boîtier pour un maximum de protection.
Das könnte Sie auch interessieren

Produkte

Produktnummer Produktname
N502065A BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution d'extrémité de taille 1 avec un câble express et 4 câbles de distribution. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures.
UU009065580 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 ECAM Connect 1SPL1x4 SC APC (embout à contact physique angulaire)
B1-D12-0000-000-03A-0000B BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1 Point de Distribution Fibre Embout à contact physique angulaire 8 SC APC 1TR 1BK
BH-D16-0000-000-04A-0000B BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1.5 Embout à fibre angulaire nouvelle génération Connect 16SC APC 2TR 1BK
B2-CDP-0000-000-000-0000 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 2 pour un câble express et jusqu'à 6 câbles de dérivation. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 30 plateaux d'épissures.
N501982A BPEO Glasfasermuffe, Abzweigverteiler der Größe 2, vorgerüstet mit 1 D18 ECAM für Expresskabel von 12 bis 18 mm, für bis zu 16 Kabelabzweige, mit Spleißkassetten vormontiert für bis zu 336FO und 1 Wandhalterung
UU001507605 BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Faserverteilpunkt mit einem Expresskabel und für bis zu 10, Drop-Kabel. Organizer für bis zu 12 Spleißkassetten
B2-EDP-0000-000-30S-0000 BPEO Glasfasermuffe, Kabelende Größe 2 für bis zu einem Expresskabel und bis zu 12 Abzweigkabeln, vorgerüstet mit 30, Spleißkassetten hoher Dichte für bis zu 720, Spleißungen, für Fasern mit Niedrigem Biegeradiusverlust
FQ100080834 BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Faserverteilpunkt mit einem Expresskabel bzw. für bis zu 16 Drop-Kabel. Organizer für bis zu 12 Spleißkassetten
BH-12P-D00-03A-PG12 BPEO Glasfasermuffe, Größe 1,5 mit Evolv Pushlok Technologie, 12 Kabeleinführungen mit 3 Spleißkassetten, 8 SC APC Adapter
UU009065556 BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, ECAM Connect, 2 Splitter 1x4 SC APC
N502061A BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Kabelende für eine ungeschnittene Bündelader und vier Abzweigkabel Organizer für bis zu 7 Spleißkassetten
FQ100068250 BPEO Fiber Closure, Size 3 Cable Distribution Point for one express cable and up to six branch cables. Organiser holds up to 48 splice trays
UU003711247 BPEO Fiber Closure, Size 1.5 ECAM Connect 12 Ports SC APC
UU003711254 BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, ECAM Connect, 4 Kabeleinführungen SC APC
N501993A BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, mit 4 ECAM S6 vorinstalliert, 1 ECAM D18, Dichtungssatz 6 bis 9mm, 1 Spleißkassette 12FO
B2-CDP-0000-000-30S-0000 BPEO Glasfasermuffe, Verteilermuffe der Größe 2 für bis zu einem Express- und 6 Abzweigkabel, vorgerüstet mit 30, Spleißkassetten hoher Dichte für bis zu 720, Spleißungen, für Fasern mit niedrigem Biegeverlustradius
N501995A BPEO Glasfasermuffe, Größe 1.5, Faser-Verteilerpunkt-Verzweigung, 1 ECAM D18, 2 Dichtungssatze 9-12 mm , 12-15mm. Ausgestattet mit 12 Spleißkassetten mit hoher Dichte (288FO)
N502039A BPEO Glasfasermuffe, Größe 0 mit 6 vorinstallierten ECAM S6, 1 ECAM D18, Dichtungssatz 6 bis 9mm, 1 Spleißkassette 12FO
B0-08P-D00-02A-PG08 BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, mit Evolv Pushlok Technologie, 8 Kabeleinführungen mit 2 Spleißkassetten, 8 SC APC Adapter
UU003711239 BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, ECAM Connect, 8 Kabeleinführungen SC APC
FQ100082228 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de fibres de taille 0 avec un câble express et pour un maximum de 12 câbles de dérivation et 2 câbles de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 4 plateaux d'épissures.
N502029A BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de Distribution Fibres de taille 1 avec un câble express et pour un maximum de 16 câbles de dérivation. Boîtier encoche avec 7 slots organisateur de rampes.
B0-04P-D00-02A-PG04 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 avec la technologie Evolv Pushlok, 4 ports avec 2 plateaux d'épissures, 4 adaptateurs SC APC
FQ100068185 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Câble à extrémité de câble de taille 1 pour un maximum de 4 entrées de câble (entrée). Organisateur pouvant contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures.
UU004973481 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 1,5 pouvant accueillir jusqu'à 13 câbles de dérivation et deux câbles de branchement. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures.
B2-EDP-0000-000-000-0000 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution d'extrémité de taille 2 pour un câble express et jusqu'à 12 câbles de dérivation. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 30 plateaux d'épissures.
N501994A BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1 point de distribution Fibres Branch, 1 ECAM D18, Kit Scellage 6/12mm, 1 Support. Nombre d'épissures avec 8 plateaux d'épissures 12 FO
N502031A BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution d'extrémité de taille 1 avec un câble express et 4 câbles de distribution. Avec encoche avec un organisateur de rampe à 7 slots.
N501998A BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de branche de taille 3 avec un câble express et pour jusqu'à 16 câbles de dérivation. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 48 plateaux d'épissures.
N502032A BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 1 avec un câble express et 2 câbles de dérivation. Ce boîtier est équipé d'un organisateur de rampe à 7 emplacements.
B2-BDP-0000-000-000-0000 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de dérivation de taille 2 pouvant accueillir jusqu'à un câble express et 16 câbles de dérivation. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 30 plateaux d'épissures.
FQ100068268 BPEO Fiber Closure, Size 3 End Distribution Point with one express cable and for up to 12 branch cables. Organiser holds up to 48 splice trays
B1-08P-D00-02A-PG08 BPEO Fiber Closure, Size 1 with Evolv Pushlok Technology, 8 ports with 2 splice trays, 8 SC APC adapters
UU007740473 BPEO Fiber Closure, Size 1.5 Cable Distribution Point for up to 25 drop cables and two branch cables. Organiser holds up to 12 splice trays
N501997A BPEO Fiber Closure, Size 3 Branch Distribution Point pre-equipped with 1 ECAM D18, 2 Sealing Kits 12-15 mm, 15-18mm, 1 Bracket, with 36 splice trays (432FO)
UU009372267 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de fibres de taille 0 avec un câble express et pour un maximum de 8 câbles de dérivation et 1 câble de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 4 plateaux d'épissures.
N502066A BPEO Boitier de Protection d’Épissures Optiques, point de distribution de câble pour un câble express et deux câbles de branchement. L’organiseur peut recevoir jusqu’à 12 cassettes.
N502030A BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de Distribution Fibres de taille 1 avec un câble express et pour un maximum de 10 câbles de dérivation. Boîtier encoche avec 7 slots organisateur de rampes.
FQ100068193 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 1 avec un câble express et 2 câbles de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures.
BH-CDP BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 1,5 avec un câble express et quatre câbles de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures.
BH-FBG BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Câble à distribution de fibres de taille 1,5 avec un câble express et dix-sept câbles de distribution. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures.
BH-EDP BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 1,5 avec un câble express et cinq câbles de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures.
B0-E04-D15K-01A-PG04 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques
B0-E04-D15K-01A-2102 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques
B0-E10-0000-000-1108-7030 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques
B0-06P-0000-000-2102 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques
B0-E09-0000-000-1108 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques
B0-E10-0000-000-2104 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques