NPC+ (No Polish Steckverbinder)


Mit dem NPC+ (No-Polish-Steckverbinder +) entfällt das Polieren auf dem Feld, lose Teile und Montagewerkzeuge.
Nach der Vorbereitung der Fasern und der Spaltung ist die Installation ein einfacher dreistufiger Prozess: Faser einlegen, Spleiß betätigen, aktivieren Sie die Pufferklemme. Schneller als das Fusionsspleißen, spart der NPC+ Steckeverbinder die Installationskosten und reduziert die gesamte Komplexität der Konfektionierung.
Faserkategorie
Gehäusefarbe
Polierung
Steckertyp
Das könnte Sie auch interessieren
Produkte
Produktnummer | Produktname | |
---|---|---|
NPCP-LC-OM2-12 | NPC+ (No Polish Steckverbinder), LC, OM2, 250/900 µm (12 Stück) | |
NPCP-LC-OM4-12 | NPC+ (No Polish Steckverbinder), NPC+ LC/OM4/250/900 (12 Stück) | |
NPCP-LCU-SM-12 | NPC+ (No Polish Steckverbinder), LC, UPC, SM, 250/900 µm (12 Stück) | |
NPCP-SC-OM2-120-C | NPC+ (No Polish Steckverbinder), SC, OM2, 250/900 µm (120 Stück) | |
NPCP-SC-OM2-48 | NPC+ (No Polish Steckverbinder), SC, OM2, 250/900 µm | |
NPCP-SC-OM34-120-C | NPC+ (No Polish Steckverbinder), SC, OM3/4, 250/900 µm (120 Stück) | |
NPCP-SC-OM34-48 | NPC+ (No Polish Steckverbinder), SC, OM3, 250/900 µm | |
NPCP-SCA-120-C | NPC+ (No Polish Steckverbinder), SC APC, FS, 250/900 μm einschließlich eines EasyCleaver und und einer Festader Klemme | |
NPCP-SCA-48 | NPC+ (No Polish Steckverbinder), SC APC, FS, 250/900 μm | |
NPCP-SCU-SM-120-C | NPC+ (No Polish Steckverbinder), | |
NPCP-SCU-SM-48 | NPC+ (No Polish Steckverbinder), SC, UPC, SM, 250/900 µm |