text.skipToContent text.skipToNavigation

NPC+ (No Polish Steckverbinder)

Mit dem NPC+ (No-Polish-Steckverbinder +) entfällt das Polieren auf dem Feld, lose Teile und Montagewerkzeuge.
Nach der Vorbereitung der Fasern und der Spaltung ist die Installation ein einfacher dreistufiger Prozess: Faser einlegen, Spleiß betätigen, aktivieren Sie die Pufferklemme. Schneller als das Fusionsspleißen, spart der NPC+ Steckeverbinder die Installationskosten und reduziert die gesamte Komplexität der Konfektionierung.

Das könnte Sie auch interessieren

Produkte

Produktnummer Produktname
NPCP-LC-OM2-12 NPC+ (No Polish Steckverbinder), LC, OM2, 250/900 µm (12 Stück)
NPCP-SC-OM2-120-C NPC+ (No Polish Steckverbinder), SC, OM2, 250/900 µm (120 Stück)
NPCP-SC-OM2-48 NPC+ (No Polish Steckverbinder), SC, OM2, 250/900 µm