text.skipToContent text.skipToNavigation

NPCP-LC-OM4-12

NPC Stecker 8800  NPC+ LC/OM4/250/900 (12 Stück)

Normalmente se envía en 7 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto NPCP-LC-OM4-12
Produkttyp Feldinstallierbare Stecker
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Technologie Kein Kleben und Polieren
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen In Übereinstimmung mit den Umgebungs- und mechanischen Anforderungen der TIA/ EIA-568-D.3,  Leistung gemäß GR-1081, Ausgabe 1 Abschnitt 4.3,  Einfügungsdämpfungsanforderungen der GR-1081-CORE, Ausgabe 1 (GR-326-CORE, Ausgabe 4); Thermischer Zyklus und thermische Alterung, die Rückflussleistung war typisch für einen Indexgel-angepassten mechanischen Spleißverbinder,  Back reflection performance was typical of an index gel-matched mechanical splice connector 
Umgebungsbedingungen
Standard-Temperaturzyklus ≤ 0.3 dB IL, -40° to +75°C, 21 cycles
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  a  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  a  85 °C   
Design - Stecker
Steckertyp LC
Gehäusefarbe Türkis
Ferrulenmaterial Yttria-stabilized Zirconia
Mechanische Eigenschaften - Stecker
Nominaler Faseraußendurchmesser 125 µm
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21
Optische Eigenschaften - Stecker
Polierung UPC
Einfügedämpfung, max. 0.75 dB
Rückflussdämpfung, typisch < -30 dB
Abmessungen
Gewicht 88 g
Bestellinformationen
Packungsinhalt 12 piece box (12 individually packaged connectors in recyclable PET thermoformed containers). Minimum Order Quantity: 12 PCE
Versandgewicht 1037 g
Stück pro Liefereinheit 12/1
Feldmontage
Richtige Kabellänge vermeidet Überlängenablage
Einfaches Montagewerkzeug
Schnelle, einfache Installation
Stecker für 250/900 µm Fasern, Festadern und Kabelpigtails verfügbar
Mögliche Verbesserung der Lieferkette und des Bestandsmanagements
Werksseitig polierte Glasfaserpigtails in der Ferrule
Keine Politur oder Klebstoffe im Feld erforderlich
Keine Investition in Werkzeuge notwendig
Ermöglicht maximale Verlegegeschwindigkeit, da der Kauf von Installationswerkzeugen und Glasfaserbrechgeräten entfällt (Easy Cleaver Combos)