036EG4-T3M22A20
ADSS selbsttragende Einmantel-Luftkabel für bis zu 200 m Spannlängen LT2,3, A-DQ(T)2Y 3x12 F, SMF-28e+® Faser
General Specifications
Product Number | 036EG4-T3M22A20 |
Kabeltyp | Minibündel |
Einsatzgebiet | Außen |
Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
Kabelgeometrie | Rund |
Normen
Faserstandards | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Type B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich, Installation | -5 °C to 50 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C to 70 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C to 70 °C |
Kabeldesign
Kabelbedruckung | Meter - Handset - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - ADSS CABLE A-DQ(T)2Y 3X12 E9 LT2.3 UP TO 200M |
Zentralelement | Dielektrisch |
Faseranzahl | 36 |
Außenmantelfarbe | Schwarz |
Außenmantelmaterial | Hochdichtes Polyethylene (HDPE) |
Bündeladerfarbe | Blau, orange, grün |
Anzahl aktiver Bündeladern | 3 |
Anzahl Bündeladerpositionen | 6 |
Kabelbedruckungsmethode | Heißfolienprägung |
Kabelbedruckungsfarbe | Weiß |
Faserfarben | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis |
Fasern pro Bündelader | 12 |
Farbkodierungs Standard | Telcordia |
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit | 2000 N/10 cm |
Schlagprüfung nach IEC 69794-1-2 E4, 5 J, ∆L ≥ 0,5 m | 3 impact(s) |
Max. Zugkraft, langfristig | 4240 N |
Max. Zugkraft, kurzfristig | 6880 N |
Min. Biegeradius, Installation | 162 mm |
Min. Biegeradius, Betrieb | 216 mm |
Nominaler Außendurchmesser | 10,8 mm |
Optical Characteristics
Fiber Code | E |
Performance Option Code | 22 |
Fiber Category | OS2 |
Fiber Type | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Fiber Name | Single-mode (OS2) |
Maximum Attenuation | 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km |
Wavelengths | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Fiber Compliance | ITU-T G.652.D |
Fiber Core Diameter | 8.2 µm |
Cladding diameter | 125 µm |
Coating diameter | 242 µm |
Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion @ 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
Cable cutoff wavelength | 1260 nm |
Mode-Field Diameter at 1310 nm | 9.2 µm |
Mode-Field Diameter at 1550 nm | 10.4 µm |
PMD Link Design Value | ≤ 0.06 ps/√km |
PMD maximum individual fiber | ≤ 0.1 ps/√km |
Abmessungen
Cable Weight | 88 kg/km |
Maximale Kabellänge pro Trommel | 6000 m |
All dielectric self-supporting aerial cable
Non-metallic strength members over the cable core
Dry cable core by swellable elements
Single-layer stranded construction up to 144 fibers
Single-mode fibers fully compliant to standard ITU G.652 D (reduced OH- peak) showing low attenuation throughout the 1285 nm to 1625 nm wavelength range
Telcordia standard for fiber and loose tube coloring
Cable design according to CORNING standard