MiniXtend® Innen-/Außen Ribbonkabel-200 Flow
Cornings MiniXtend® Innen-/Außen Bändchenkabel-200 Flow ist für Mikrokanalanwendungen konzipiert. Obwohl das Kabel typischerweise mittels Einblasverfahren verlegt wird, kann es auch in Leerrohre mit den angegebenen Nennlasten eingezogen werden, was eine Vielzahl von Backbone-Anwendungen ermöglicht. Die Kabelkonstruktion nutzt Cornings Flow Ribbon Technologie im Zentralader-Kabeldesign, um den Kabeldurchmesser zu minimieren und so Anwendungen in Mine und Mikroröhrchen zu ermöglichen. Die SpeedNet bzw- Mikroröhrchen können neu verlegt werden oder, um Kosten für den Neubau zu sparen, zu bereits bestehenden Rohranlagen hinzugefügt werden.
Das Kabel ist flammwidrig und ermöglicht den Übergang von Außen- zu Innenbereichen, ohne dass ein Übergangsspleiß am Gebäudeeingang erforderlich ist. Die Kabel für den Innen- und Außenbereich sind hinsichlich Flammwidrigeit zweifach geprüft und sowhol OFNR-LS (Riser, Low Smoke) als auch gemäß EU-Bauproduktenverordnung Klasse Cca gelistet, so dass eine einzige globale Produktlösung möglich ist. Das spezielle flammhemmende Mantelmaterial zeichnet sich durch einen niedrigen Reibungskoeffizienten aus, der das Jettiing oder Einblasen gegenüber herkömmlichen flammgeschützten Mantelmaterialien verbessert. Darüber hinaus ermöglicht die Flow Ribbon Technologie eine einfachere Verlegung und Führung innerhalb von Verteilpunkten wie Muffen oder Netzverteilern und ist gleichzeitig mit handelsüblichen 200 µm und 250 µm Spleißgeräten kompatibel.
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| 288ZZZ-14161B20 | MiniXtend® Innen-/Außen Ribbonkabel-200 Flow, 288F, biegeoptimiert, Singlemode (OS2) | |
| 864ZZZ-14161B20 | MiniXtend® Innen-/Außen Ribbonkabel-200 Flow, 864, biegeoptimiert, Singlemode (OS2) |