001Z3Z-32825E2G
Kundenanschluss- bzw. Dropkabel (Innenkabel) J-VH 1F E9/125 SMF-28® ULTRA TB3, elfenbein
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | 001Z3Z-32825E2G |
Kabeltyp | Festader |
Einsatzgebiet | Innen |
Produkttyp | Dielektrisch |
Faserkategorie | SMF-28® Ultra |
Brandklasse | LSZH/FRNC |
Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) | J-VH |
Anwendung | Horizontal |
Kabelgeometrie | Rund |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Flammenausbreitungstest | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 (Einzelkabel) und IEC 60332-3-24 (Kabelbündel) |
Anforderungen an das Brandverhalten | Brandverhalten gemäß EN 50575 und EN 13501-6 |
Rauchdichte | Raucharm nach IEC 61034 |
Halogengehaltsprüfung | Halogenfrei nach IEC 60754-1 |
Korrosivität | Nicht korrosiv nach IEC 60754-2 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -25 °C bis 70 °C |
Kabeldesign
Kabelbedruckung | Meter - Hörer - Cca-s1,d1,a1 - CORNING - Fiber Optic Cable - Jahr - J-VH 1 E9Ultra TB3 3.7 LSZH(TM)/FRNC |
Faseranzahl | 1 |
Außenmantelfarbe | Elfenbein |
Aderdurchmesser | 900 µm |
Außenmantelmaterial | Flammwidriges, nicht korrosives/raucharmes, halogenfreies (FRNC/LSZH) Material |
Zugentlastungselemente und/oder Bewehrung, Lage 1 | Aramidgarn |
Zugentlastungselemente und/oder Bewehrung | Aramidgarn |
Festaderfarbe | Gelb |
Festadertyp | TB3 (absetzbar bis zu 10 cm) |
Brandklasse | LSZH/FRNC |
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit | 1000 N/10 cm |
Querdruckfestigkeit (reversibel), Außenkabel | 1000 N/10 cm |
Max. Zugfestigkeit bei Installation | 200 N |
Min. Biegeradius, Betrieb | 12 mm |
Nominaler Außendurchmesser | 3,7 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | Z |
Leistungsklassen-Code | 25 |
Faserkategorie | OS2 |
Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
Maximale Dämpfung | 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km |
Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 242 µm |
Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm |
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,04 ps/√km |
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km |
Abmessungen
Cable Weight | 4,1 kg/km |
Rückwärtskompatibilität mit allen Singlemode-Fasern nach ITU-G.652
Entspricht den Standards der Industrie und eliminiert die Komplexität der Installation
900 μm leicht absetzbare Festaderkonstruktion
Optimiert für feldinstallierbare Stecker
Geringer Durchesser und halogenfreier, flammwidriger Mantel mit geringer Reibung
Kompaktes Design vermeidet Überbelegung von Rohren und Schächten
Vorkonfektioniert erhältlich
Gleicher Fasertyp im gesamten Netzwerk
Reel in a Box
Kleine Lieferaufmachung, ideal für Transport und Lagerung
Unauffällige helle Farbe
Geringer Störfaktor am Kundenstandort