Kundenanschluss- bzw. Dropkabel (Innenkabel) J-VH
Die ClearCurve® Drop-Kabel wurden entwickelt, um die Herausforderungen beim Einsatz in Mehrfamilienhäusern (MDU) zu lösen. Dank einer wirklich biegeunempfindlichen Faser ist dieses kompakte und dennoch robuste Kabel für Anwendungen innerhalb von Mehrfamilienhäusern optimiert. Kleiner und flexibler als CAT 5e Kabel, kann das ClearCurve Drop Kabel enge Kurven bis zu einem minimalen Biegeradius von 5 mm mit vernachlässigbarem Biegeverlust ausführen und kann unter Teppichböden, entlang von Türrahmen und Zierleisten, in Kabelkanälen oder Microducts verlegt werden.
Faserkategorie
Außenmantelfarbe
Nominal Outer Diameter
2.4 mm
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| 001U3Z-32525EB2 | 2,4 mm Kundenanschlusskabel 1F ClearCurve® Singlemode ZBL TB3, weiß, Dca-s1a,d0,a1 | |
| 001Z3Z-32525E2G | 2,4 mm Kundenanschlusskabel 1F E9/125 SMF-28® ULTRA TB3, elfenbein, Dca-s1a,d0,a1 |