004E8Z-32125E2G
MIC™ Festader Innenkabel MIC® Tight Buffer Indoor Cable 4F E9 SMF-28e+® 0.9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto | 004E8Z-32125E2G |
Kabeltyp | Festader |
Einsatzgebiet | Innen |
Produkttyp | Dielektrisch |
Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
Brandklasse | LSZH/FRNC |
Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) | J-V(ZN)H |
Anwendung | Allgemeine Zwecke, Horizontal, Riser (senkrecht) |
Kabelgeometrie | Rund |
Normen
Brandverhalten | Dca, s1a, d1, a1 |
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Flammenausbreitungstest | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 (Einzelkabel) und IEC 60332-3-24 (Kabelbündel) |
Anforderungen an das Brandverhalten | Brandverhalten gemäß EN 50575 und EN 13501-6 |
Rauchdichte | Raucharm nach IEC 61034 |
Halogengehaltsprüfung | Halogenfrei nach IEC 60754-1 |
Korrosivität | Nicht korrosiv nach IEC 60754-2 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -5 °C a 50 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C a 60 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -25 °C a 70 °C |
Kabeldesign
Kabelbedruckung | Metre - Handset - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - MIC(R) J-V(ZN)H 4 E9 TB3 0.9 LSZH(TM)/FRNC |
Faseranzahl | 4 |
Reißfadenanzahl | 1 |
Außenmantelfarbe | Gelb |
Aderdurchmesser | 900 µm |
Außenmantelmaterial | Flammwidriges, nicht korrosives/raucharmes, silikonfreies, halogenfreies (FRNC/LSZH) Material |
Nominale Außenmantelstärke | 0,8 mm |
Zugentlastungselemente und/oder Bewehrung, Lage 1 | Aramidgarn |
Festaderfarbe | Blau, orange, grün, braun |
Festadertyp | TB3 (absetzbar bis zu 10 cm) |
Brandklasse | LSZH/FRNC |
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit | 1000 N/10 cm |
Brandlast | 0,35 MJ/m |
Max. Zugfestigkeit bei Installation | 600 N |
Min. Biegeradius, Installation | 63 mm |
Min. Biegeradius, Betrieb | 42 mm |
Nominaler Außendurchmesser | 4,2 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | E |
Leistungsklassen-Code | 25 |
Faserkategorie | OS2 |
Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Fasername | Singlemode (OS2) |
Maximale Dämpfung | 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km |
Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Faserkonformität | ITU-T G.652.D |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 242 µm |
Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
Dispersion im Bereich von 1285 bis 1330 nm | ≤ 3.5 [ps/(nm*km)] |
Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm |
Abmessungen
Cable Weight | 18 kg/km |
Maximale Kabellänge pro Trommel | 2000 m |
Metallfreie Kabelkonstruktion
Benötigt keinen Potentialausgleich
Geringer Kabeldurchmesser und Biegeradius
Einfache Installation auf begrenztem Raum
TB3 Festaderkonstruktion
Einfaches und gleichmäßiges Abisolieren über 10 cm
Kabel mit silikonfreien Außenmantel
Der Kabelmantel und der Mantel der Adern (außer 900 µm)
Flammwidrig
Halogenfrei (LSZH), raucharm (IEC 61034) flammwidrig (IEC 60332-3-24-C) und nicht-korrosiv (IEC 60754-2) - FRNC