MIC™ Festader Innenkabel
Corning LANscape® Innenkabel können im Innenbereich als Steigbereichsverkabelung und als Verteilungskabel verwendet werden. Durch die Ausführung mit Festadern ist eine einfache und direkte Steckerfeldmontage ohne Aufteiladapter möglich.
Die Kabel können in Kabelkanälen und -schächten innerhalb von Gebäuden verlegt werden.
Faseranzahl
Faserkategorie
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| 004E8Z-32125E2G | MIC® Festader Innenkabel 4F E9 SMF-28e+® 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 004J8Z-32125E2G | MIC® Festader Innenkabel 4F ClearCurve® Singlemode LBL 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 004K8Z-32108E2G | MIC® Festader Innenkabel 4F G62,5 MMF InfiniCor® OM1 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 004T8Z-32138E2G | MIC® Festader Innenkabel 4F G50 MMF ClearCurve® OM2 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 004T8Z-32188E2G | MIC® Festader Innenkabel 4 F G50 MM F ClearCurve® OM3 0,9 mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 004T8Z-32198E2G | MIC® Festader Innenkabel 4 F G50 MM F ClearCurve® OM4 0,9 mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 004U8Z-32125E2G | MIC® Festader Innenkabel 4F ClearCurve® Single-mode ZBL TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 004U8Z-32125EB2 | MIC® Festader Innenkabel 4F ClearCurve® Single-mode ZBL TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 004Z8Z-32125E2G | MIC® Festader Innenkabel 4 F, E9/125 SMF-28® ULTRA, 0,9 mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 006E8Z-32125E2G | MIC® Festader Innenkabel 6F E9 SMF-28e+® 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 006J8Z-32125E2G | MIC® Festader Innenkabel 6F ClearCurve® Singlemode LBL 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 006K8Z-32108E2G | MIC® Festader Innenkabel 6F G62,5 MMF InfiniCor® OM1 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 006T8Z-32138E2G | MIC® Festader Innenkabel 6F G50 MMF ClearCurve® OM2 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 006T8Z-32188E2G | MIC® Festader Innenkabel 6 F G50 MM F ClearCurve® OM3 0,9 mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 006T8Z-32198E2G | MIC® Festader Innenkabel 6 F G50 MM F ClearCurve® OM4 0,9 mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 006U8Z-32125E2G | MIC® Festader Innenkabel 6F ClearCurve® Single-mode ZBL TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 006Z8Z-32125E2G | MIC® Festader Innenkabel 6 F E9/125 SMF-28® ULTRA 0,9 mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 008E8Z-32125E2G | MIC® Festader Innenkabel 8F E9 SMF-28e+® 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 008J8Z-32125E2G | MIC® Festader Innenkabel 8F ClearCurve® Singlemode LBL 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 008K8Z-32108E2G | MIC® Festader Innenkabel 8F G62,5 MMF InfiniCor® OM1 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 008T8Z-32138E2G | MIC® Festader Innenkabel 8F G50 MMF ClearCurve® OM2 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 008T8Z-32188E2G | MIC® Festader Innenkabel 8F G50 MMF ClearCurve® OM3 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 008T8Z-32198E2G | MIC® Festader Innenkabel 8F G50 MMF ClearCurve® OM4 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 008U8Z-32125E2G | MIC® Festader Innenkabel 8F ClearCurve® Single-mode ZBL TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 008U8Z-32125EB2 | MIC® Festader Innenkabel 8F ClearCurve® Single-mode ZBL TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 008Z8Z-32125E2G | MIC® Festader Innenkabel, 8F, E9/125 SMF-28® ULTRA 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 012E8Z-32125E2G | MIC® Festader Innenkabel 12F E9 SMF-28e+® 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 012J8Z-32125E2G | MIC® Festader Innenkabel 12F ClearCurve® Singlemode LBL 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 012K8Z-32108E2G | MIC® Festader Innenkabel 12F G62,5 MMF InfiniCor® OM1 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 012T8Z-32138E2G | MIC® Festader Innenkabel 12F G50 MMF ClearCurve® OM2 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 012T8Z-32188E2G | MIC® Festader Innenkabel 12 F G50 MM F ClearCurve® OM3 0,9 mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 012T8Z-32198E2G | MIC® Festader Innenkabel 12 F G50 MM F ClearCurve® OM4 0,9 mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 012U8Z-32125E2G | MIC® Festader Innenkabel, 12F ClearCurve® Singlemode ZBL TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 012U8Z-32125EB2 | MIC® Festader Innenkabel, 12F ClearCurve® Singlemode ZBL TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 012Z8Z-32125E2G | MIC® Festader Innenkabel 12 F, E9/125 SMF-28® Ultra 0,9 mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 016E8Z-32125E2G | MIC® Festader Innenkabel 16F E9 SMF-28e+® 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 016J8Z-32125E2G | MIC® Festader Innenkabel 16F ClearCurve® Singlemode LBL 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 016K8Z-32108E2G | MIC® Festader Innenkabel 16F G62,5 MMF InfiniCor® OM1 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 016T8Z-32138E2G | MIC® Festader Innenkabel 16F G50 MMF ClearCurve® OM2 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 016T8Z-32188E2G | MIC® Festader Innenkabel 16F G50 MMF ClearCurve® OM3 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 016T8Z-32198E2G | MIC® Festader Innenkabel 16F G50 MMF ClearCurve® OM4 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 016U8Z-32125E2G | MIC® Festader Innenkabel, 16F ClearCurve® Singlemode ZBL TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 016U8Z-32125EB2 | MIC® Festader Innenkabel, 16F ClearCurve® Singlemode ZBL TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 016Z8Z-32125E2G | MIC® Festader Innenkabel 16F E9/125 SMF-28® ULTRA 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 024E8Z-32125E2G | MIC® Festader Innenkabel 24F E9 SMF-28e+® 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 024J8Z-32125E2G | MIC® Festader Innenkabel 24F ClearCurve® Singlemode LBL 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 024K8Z-32108E2G | MIC® Festader Innenkabel 24F G62,5 MMF InfiniCor® OM1 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 024T8Z-32138E2G | MIC® Festader Innenkabel 24F G50 MMF ClearCurve® OM2 0,9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 024T8Z-32188E2G | MIC® Festader Innenkabel 24 F G50 MM F ClearCurve® OM3 0,9 mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 024T8Z-32198E2G | MIC® Festader Innenkabel 24 F G50 MM F ClearCurve® OM4 0,9 mm TB3, Dca, s1a, d1, a1 | |
| 024U8Z-32125E2G | MIC® Festader Innenkabel, 24F ClearCurve® Singlemode ZBL TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 024U8Z-32125EB2 | MIC® Festader Innenkabel, 24F ClearCurve® Singlemode ZBL TB3, Dca-s1a, d1, a1 | |
| 024Z8Z-32125E2G | MIC® Festader Innenkabel 24 F E9/125 SMF-28® ULTRA 0,9 mm TB3, Dca-s1a, d1, a1 |