text.skipToContent text.skipToNavigation

004T8Z-32138E2G

MIC™ Festader Innenkabel  MIC® Tight Buffer Indoor Cable 4F G50 MMF ClearCurve® OM2 0.9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 004T8Z-32138E2G
EAN-Code 4056418099453
Kabeltyp Festader
Einsatzgebiet Innen
Produkttyp Dielektrisch
Faserkategorie 50 µm MM (OM2)
Brandklasse LSZH/FRNC
Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) J-V(ZN)H
Anwendung Allgemeine Zwecke,  Horizontal,  Riser (senkrecht) 
Kabelgeometrie Rund
Normen
Brandverhalten Dca, s1a, d1, a1
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Flammenausbreitungstest Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 (Einzelkabel) und IEC 60332-3-24 (Kabelbündel)
Anforderungen an das Brandverhalten Brandverhalten gemäß EN 50575 und EN 13501-6
Rauchdichte Raucharm nach IEC 61034
Halogengehaltsprüfung Halogenfrei nach IEC 60754-1
Korrosivität Nicht korrosiv nach IEC 60754-2
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -25 °C  bis  70 °C   
Kabeldesign
Kabelbedruckung Metre - Handset - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - MIC(R) J-V(ZN)H 4 OM2CC TB3 0.9 LSZH(TM)/FRNC
Faseranzahl 4
Reißfadenanzahl 1
Außenmantelfarbe Orange
Aderdurchmesser 900 µm
Außenmantelmaterial Flammwidriges, nicht korrosives/raucharmes, silikonfreies, halogenfreies (FRNC/LSZH) Material
Nominale Außenmantelstärke 0,8 mm
Zugentlastungselemente und/oder Bewehrung, Lage 1 Aramidgarn
Festaderfarbe Blau, orange, grün, braun
Festadertyp TB3 (absetzbar bis zu 10 cm)
Brandklasse LSZH/FRNC
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 1000 N/10 cm
Brandlast 0,35 MJ/m
Max. Zugfestigkeit bei Installation 600 N
Min. Biegeradius, Installation 63 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 42 mm
Nominaler Außendurchmesser 4,2 mm 
Optische Eigenschaften
Fasercode T
Leistungsklassen-Code 38
Faserkategorie OM2 
Fasertyp Multimode
Fasername 50 µm MM (OM2)
Maximale Dämpfung 3,8 dB/km / 2,0 dB/km
Wellenlänge 850 nm / 1300 nm
Faserkonformität IEC 60793-2-10
Faserkerndurchmesser 50 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
1 Gigabit Ethernet (seriell) 750 m / 600 m
10 Gigabit Ethernet (seriell) 150 m / -
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) 950 MHz*km / -
Minimale OFL-Bandbreite 700 MHz*km / 500 MHz*km
Abmessungen
Cable Weight 18 kg/km
Maximale Kabellänge pro Trommel 2000 m
Metallfreie Kabelkonstruktion
Benötigt keinen Potentialausgleich
Geringer Kabeldurchmesser und Biegeradius
Einfache Installation auf begrenztem Raum
TB3 Festaderkonstruktion
Einfaches und gleichmäßiges Abisolieren über 10 cm
Kabel mit silikonfreien Außenmantel
Der Kabelmantel und der Mantel der Adern (außer 900 µm)
Flammwidrig

Halogenfrei (LSZH), raucharm (IEC 61034) flammwidrig (IEC 60332-3-24-C) und nicht-korrosiv (IEC 60754-2) - FRNC