text.skipToContent text.skipToNavigation

N502039A

BPEO Glasfasermuffe  Größe 0 mit 6 vorinstallierten ECAM S6, 1 ECAM D18, Dichtungssatz 6 bis 9mm, 1 Spleißkassette 12FO

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit N502039A
Installationsmethoden Luftkabel,  Schacht 
Marke BPEO
Einsatzgebiet Außen
Montageart Mastmontage,  Tragseilmontage,  Wandmontage 
Produkttyp Spleißmuffe
Abzweig Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design und Testkriterien IP68,  IK09 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  -  65 °C   
Design
Bündeladerspeicher Installiert
Muffenform Haube
Muffentyp Direkte Spleißung im Stecker
Drop-Kabeltyp Rund
Faserkapazität 0
Fasertyp Standard-Biegeradius, G652D
Eingangskabeltyp Externes Kabelkonfektionsmodul (ECAM)
Durchmesser Hauptkabel 6-9 mm
Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel 1
Max. Kassettenanzahl 4
Maximale Spleißkapazität 48
Anzahl Kabelzugänge 14
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports 12
Portzahl - geschnitten 1
Anzahl vorbestückter Spleißkassetten 1
Pigtailklasse Kein Pigtail
Dichtungsart Rubber Gasket
Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität 12  -  12   
Testventil Inbegriffen
vorinstallierte Kassetten 1
Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker 0
Pigtailanzahl 0
Bestellinformationen
Packungsinhalt BPEO Closure with 4 slots organizer and 1 tray preloaded. 6 Cable entries ECAM S6 premounted on its front side. It is also delivered with 1 Double ECAM D18 (1 body and 1 sealing kit from 6 to 9 mm outside diameter). One tray for 12 fusions is premounted on the organizer of the closure. Other Cable Entries and Trays have to be ordered seperately.
Verpackungsbreite 240 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1
Organizer für Spleißkassetten
Ermöglicht die sichere Führung und Ablage von Fasern und Adern (gerade oder schräge Anordnung der Kassetten möglich)
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation
Nutzung des ECAM (External Cable Assembly Module)
Sichere Installation von ungeschnittenen- oder Dropkabeln, ohne bestehende Faserverbindungen zu stören
Integrierte Dichtung
Gewährleistet Wasserdichtheit, bleibt auch nach mehreren Öffnungs-/ Schließvorgängen funktionsfähig
IP68-Design
Zuverlässig und wasserdicht mit integriertem Ventil für die Schnellprüfung am Einsatzort
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation