BPEO Glasfasermuffe
 
            
                                    Muffengröße
                                    
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                
                                    Verbindungstechnologie
                                    
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                
                                    Connection Type
                                    
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                        
                Das könnte Sie auch interessieren
            
        Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| B0-04P-D00-02A-PG04 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, mit Evolv Pushlok Technologie, 4 Kabeleinführungen mit 2 Spleißkassetten, 4 SC APC Adapter | |
| B0-06P-0000-000-2102 | BPEO Glasfasermuffe, BPEO ECAM Connect, S0, Gehäuse zur Verdichtung, 2 SPL 1x2 SC APC IN/OUT vorkonfektioniert, 6 Ports ECAM Connect | |
| B0-08P-D00-02A-PG08 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, mit Evolv Pushlok Technologie, 8 Kabeleinführungen mit 2 Spleißkassetten, 8 SC APC Adapter | |
| B0-E04-D15K-01A-2102 | BPEO Glasfasermuffe, BPEO ECAM Connect, S0, Verteilerkasten, Zugangsnetz Midspan (12-15 mm) 2 Splitter 1x2 SC APC | |
| B0-E04-D15K-01A-PG04 | BPEO Glasfasermuffe, BPEO ECAM Connect, S0, Verteilerkasten, Zugangsnetz (12-15 mm), 4 Pigtails SC APC | |
| B0-E09-0000-000-1108 | BPEO Glasfasermuffe, BPEO ECAM Connect, S0, Endgehäuse, 1 SPL 1x8 SC APC IN/OUT vorkonfektioniert | |
| B0-E10-0000-000-1108-7030 | BPEO Glasfasermuffe, BPEO ECAM Connect, S0 DTAP-Gehäuse (70/30), 1 SPL 1x8 SC APC IN/OUT vorkonfektioniert | |
| B0-E10-0000-000-2104 | BPEO Glasfasermuffe, BPEO ECAM Connect, S0, Gehäuse zur Verdichtung, 2 SPL 1X4 SC APC IN/OUT vorkonfektioniert | |
| B1-08P-D00-02A-PG08 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1 mit Evolv Pushlok Technologie, 8 Kabeleinführungen mit 2 Spleißkassetten, 8 SC APC Adapter | |
| B1-D12-0000-000-03A-0000B | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1 Abzweigverteilungspunkt, Connect , vorkonfektioniert mit 8 SC APC, 1TR 1BK | |
| B2-BDP-0000-000-000-0000 | BPEO Glasfasermuffe, Abzweigverteilungspunkt der Größe 2 für bis zu einem Expresskabel und 16 Abzweigkabel. Organizer für bis zu 30, Spleißkassetten | |
| B2-CDP-0000-000-000-0000 | BPEO Glasfasermuffe, Verteilermuffe der Größe 2 für ein Expresskabel und bis zu 6 Abzweigkabel. Organizer für bis zu 30, Spleißkassetten | |
| B2-CDP-0000-000-30S-0000 | BPEO Glasfasermuffe, Verteilermuffe der Größe 2 für bis zu einem Express- und 6 Abzweigkabel, vorgerüstet mit 30, Spleißkassetten hoher Dichte für bis zu 720, Spleißungen, für Fasern mit niedrigem Biegeverlustradius | |
| B2-EDP-0000-000-000-0000 | BPEO Glasfasermuffe, Endverteiler der Größe 2 für bis zu einem Expresskabel und bis zu 12 Abzweigkabeln. Organizer für bis zu 30, Spleißkassetten | |
| B2-EDP-0000-000-30S-0000 | BPEO Glasfasermuffe, Kabelende Größe 2 für bis zu einem Expresskabel und bis zu 12 Abzweigkabeln, vorgerüstet mit 30, Spleißkassetten hoher Dichte für bis zu 720, Spleißungen, für Fasern mit Niedrigem Biegeradiusverlust | |
| BH-12P-D00-03A-PG12 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1,5 mit Evolv Pushlok Technologie, 12 Kabeleinführungen mit 3 Spleißkassetten, 8 SC APC Adapter | |
| BH-CDP | BPEO Glasfasermuffe, Kabelverteilerpunkt der Größe 1,5 mit einem Expresskabel und vier Abzweigkabeln. Organizer fasst bis zu 12 Spleißkassetten | |
| BH-D16-0000-000-04A-0000B | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1.5 Abzweigverteilungspunkt der neue Generation , Connect , vorkonfektioniert mit 16 SC APC , 2TR 1BK | |
| BH-EDP | BPEO Glasfasermuffe, Kabelverteilerpunkt der Größe 1,5 mit einem Expresskabel und fünf Abzweigkabeln. Organizer fasst bis zu 12 Spleißkassetten | |
| BH-FBG | BPEO Glasfasermuffe, Abzweigverteilungspunkt der Größe 1.5 mit einem Expresskabel und siebzehn Abzweigkabeln. Organizer fasst bis zu 12 Spleißkassetten | |
| FQ100068185 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Kabelendmuffe für bis zu 4 einzelne Kabeleinführungen. Organizer für bis zu 12 Spleißkassetten | |
| FQ100068193 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Kabelverzweiger für eine ungeschnittene Bündelader und zwei Abzweigkabel Organizer für bis zu 12 Spleißkassetten | |
| FQ100068250 | BPEO Glasfasermuffe, Verteilermuffe der Größe 3 für ein Expresskabel und bis zu sechs Abzweigkabel. Organizer für bis zu 48 Spleißkassetten | |
| FQ100068268 | BPEO Glasfasermuffe, Kabelende der Größe 3 mit einem Expresskabel und für bis zu 12 Abzweigkabel. Organizer fasst bis zu 48 Spleißkassetten | |
| FQ100080834 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Faserverteilpunkt mit einem Expresskabel bzw. für bis zu 16 Drop-Kabel. Organizer für bis zu 12 Spleißkassetten | |
| FQ100082228 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, Faserverteilpunkt mit einem Expresskabel und für bis zu 12 Kundenanschluss- bzw. Drop-Kabel und 2 Abzweigkabel. Organizer für bis zu 4 Spleißkassetten | |
| N501982A | BPEO Glasfasermuffe, Abzweigverteiler der Größe 2, vorgerüstet mit 1 D18 ECAM für Expresskabel von 12 bis 18 mm, für bis zu 16 Kabelabzweige, mit Spleißkassetten vormontiert für bis zu 336FO und 1 Wandhalterung | |
| N501993A | BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, mit 4 ECAM S6 vorinstalliert, 1 ECAM D18, Dichtungssatz 6 bis 9mm, 1 Spleißkassette 12FO | |
| N501994A | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Faserverteilpunkt für Abzweigkabel, 1 ECAM D18, 2 Dichtungssatze: 6-9 mm und 9- 12mm, 1 Halterung. Ausgestattet mit 8 Spleißkassetten 12 FO | |
| N501995A | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1.5, Faser-Verteilerpunkt-Verzweigung, 1 ECAM D18, 2 Dichtungssatze 9-12 mm , 12-15mm. Ausgestattet mit 12 Spleißkassetten mit hoher Dichte (288FO) | |
| N501997A | BPEO Glasfasermuffe, Abzweigverteiler der Größe 3 vorgerüstet mit 1 ECAM D18, 2 Dichtungssatze ab 12-15 mm, 15- 18mm, 1 Winkel, mit 36 Spleißkassetten (432FO) | |
| N501998A | BPEO Glasfasermuffe, Abzweigverteilungspunkt der Größe 3 mit einem Expresskabel und für bis zu 16 Abzweigkabel. Organizer für bis zu 48 Spleißkassetten | |
| N502029A | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Faserverteilpunkt mit einem Expresskabel bzw. für bis zu 16 Drop-Kabel. Muffe mit 7 Rampenschlitzen ausgestattet | |
| N502030A | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Faserverteilpunkt mit einem Express-Kabel bzw. für bis zu 10, Drop-Kabel. Muffe mit 7 Rampenschlitzen ausgestattet | |
| N502031A | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Kabelende für eine ungeschnittene Bündelader und vier Abzweigkabel Organizer für bis zu 7 Spleißkassetten | |
| N502032A | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Kabelverzweiger für eine ungeschnittene Bündelader und zwei Abzweigkabel Organizer für bis zu 7 Spleißkassetten | |
| N502039A | BPEO Glasfasermuffe, Größe 0 mit 6 vorinstallierten ECAM S6, 1 ECAM D18, Dichtungssatz 6 bis 9mm, 1 Spleißkassette 12FO | |
| N502061A | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Kabelende für eine ungeschnittene Bündelader und vier Abzweigkabel Organizer für bis zu 7 Spleißkassetten | |
| N502065A | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Kabelende für eine ungeschnittene Bündelader und vier Abzweigkabel Organizer für bis zu 12 Spleißkassetten | |
| N502066A | BPEO Glasfasermuffe Kabelverzweiger für ein ungeschnittenes Kabel und zwei Abzweigkabel. Organizer für bis zu 12 Spleißkassetten | |
| UU001507605 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Faserverteilpunkt mit einem Expresskabel und für bis zu 10, Drop-Kabel. Organizer für bis zu 12 Spleißkassetten | |
| UU003711239 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, ECAM Connect, 8 Kabeleinführungen SC APC | |
| UU003711247 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1,5 ECAM Connect, 12 Kabeleinführungen SC APC | |
| UU003711254 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, ECAM Connect, 4 Kabeleinführungen SC APC | |
| UU004973481 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1.5, Verteilermuffe für bis zu 13 Drop-Kabel und zwei Abzweigkabel Organizer für bis zu 12 Spleißkassettenn | |
| UU007740473 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1.5, Kabelverteilerpunkt für bis zu 25 Kundenanschluss- bzw. Drop-Kabel und zwei Abzweigkabel. Organizer für bis zu 12 Spleißkassetten | |
| UU009065556 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, ECAM Connect, 2 Splitter 1x4 SC APC | |
| UU009065580 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, ECAM Connect, 1 Splitter 1x4 SC APC | |
| UU009372267 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, Faserverteilpunkt mit einem Expresskabel und für bis zu 8 Kundenanschluss- bzw. Drop-Kabel und 1 Abzweigkabel. Organizer für bis zu 4 Spleißkassetten |