N502061A
BPEO Glasfasermuffe Größe 1, Kabelende für eine ungeschnittene Bündelader und vier Abzweigkabel Organizer für bis zu 7 Spleißkassetten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | N502061A |
| Installationsmethoden | Luftkabel, Schacht |
| Marke | BPEO |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Montageart | Mastmontage, Tragseilmontage, Wandmontage |
| Produkttyp | Spleißmuffe |
| Abzweig | Ja |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 65 °C |
Design
| Bündeladerspeicher | Installiert |
| Muffenform | Haubenmuffe |
| Muffentyp | Direkte Spleißung im Stecker |
| Drop-Kabeltyp | ROC™ oder Rund |
| Faserkapazität | 0 |
| Fasertyp | Standard-Biegeradius, G652D |
| Eingangskabeltyp | Externes Kabelkonfektionsmodul (ECAM) |
| Durchmesser Hauptkabel | 4.5-18 mm |
| Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel | 1 |
| Max. Kassettenanzahl | 7 |
| Maximale Spleißkapazität | 84/168 |
| Anzahl Kabelzugänge | 10 |
| Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 10 |
| Portzahl - geschnitten | 1 |
| Anzahl vorbestückter Spleißkassetten | 0 |
| Pigtailklasse | Kein Pigtail |
| Dichtungsart | Rubber Gasket |
| Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität | 12 bis 24 |
| Testventil | Inbegriffen |
| vorinstallierte Kassetten | 0 |
| Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker | 0 |
| Pigtailanzahl | 0 |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | BPEO Closure with 7 slots organizer. All ports sealed with proper plugs. Brackets ( wall-mount or pole ), Cable Entries and Trays have to be ordered seperately. |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
| Verpackungsbreite | 382 mm |
Organizer für Spleißkassetten
Ermöglicht die sichere Führung und Ablage von Fasern und Adern (gerade oder schräge Anordnung der Kassetten möglich)
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation
Nutzung des ECAM (External Cable Assembly Module)
Sichere Installation von ungeschnittenen- oder Dropkabeln, ohne bestehende Faserverbindungen zu stören
Integrierte Dichtung
Gewährleistet Wasserdichtheit, bleibt auch nach mehreren Öffnungs-/ Schließvorgängen funktionsfähig
IP68-Design
Zuverlässig und wasserdicht mit integriertem Ventil für die Schnellprüfung am Einsatzort
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation