UU009065556
BPEO Glasfasermuffe Größe 0, ECAM Connect, 2 Splitter 1x4 SC APC
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | UU009065556 |
| Installationsmethoden | Luftkabel, Schacht |
| Marke | BPEO |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Montageart | Mastmontage, Tragseilmontage, Wandmontage |
| Produkttyp | Preconnected Closure |
| Abzweig | Ja |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Design und Testkriterien | IP68, IK09 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C - 65 °C |
Design
| Bündeladerspeicher | Installiert |
| Muffenform | Haube |
| Muffentyp | Direkte Spleißung im Stecker |
| Drop-Kabeltyp | ECAM Connect Drop-Kabel Rund oder Pixian |
| Faserkapazität | 24 |
| Fasertyp | Standard-Biegeradius, G652D |
| Eingangskabeltyp | Externes Kabelkonfektionsmodul (ECAM) |
| Durchmesser Hauptkabel | 6-18 mm |
| Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel | 1 |
| Max. Kassettenanzahl | 4 |
| Maximale Spleißkapazität | 0 |
| Anzahl Kabelzugänge | 1 |
| Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 1 |
| Portzahl - geschnitten | 1 |
| Anzahl vorbestückter Spleißkassetten | 3 |
| Pigtailklasse | Kein Pigtail |
| Dichtungsart | Rubber Gasket |
| Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität | 12 - 12 |
| Testventil | Inbegriffen |
| vorinstallierte Kassetten | 3 |
| Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker | 8 |
| Pigtailanzahl | 0 |
| Kupplungstyp | SC APC |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | BPEO Closure with ECAM Connect preconnectorized ports + splitters + trays. ECAM Connect converters and cable entries ECAM must be ordered seperately. |
| Verpackungsbreite | 240 mm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Organizer für Spleißkassetten
Ermöglicht die sichere Führung und Ablage von Fasern und Adern (gerade oder schräge Anordnung der Kassetten möglich)
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation
Nutzung des ECAM (External Cable Assembly Module)
Sichere Installation von ungeschnittenen- oder Dropkabeln, ohne bestehende Faserverbindungen zu stören
Integrierte Dichtung
Gewährleistet Wasserdichtheit, bleibt auch nach mehreren Öffnungs-/ Schließvorgängen funktionsfähig
IP68-Design
Zuverlässig und wasserdicht mit integriertem Ventil für die Schnellprüfung am Einsatzort
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation