OSC-1-00-00-421
Reparaturmuffe OSC Connect für Verlängerung von Dropkabeln, mit Mast- bzw. Wandbefestigung
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | OSC-1-00-00-421 |
| Kabeltyp | Drop-Kabel |
| Produkttyp | Patch-Muffe |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -18 °C bis 40 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 65 °C |
Design
| Zentralelement-Fixierung für das Hauptkabel | Ja |
| Muffenform | Inline |
| Muffentyp | Mechanisch |
| Anzahl Krimpspleiße pro Kassette | 0 |
| Anzahl an Kabeleingängen - Verteilerkabel | 4 |
| Verteilerkabeldurchmesser | 4 mm bis 8 mm |
| Gehäusetyp | Außen |
| Hauptkabeldurchmesser | 4 mm bis 8 mm |
| Anzahl Kabelzugänge | 4 |
| Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 2 |
| Portzahl | 4 |
| Dichtungsart | Gel |
| Kupplungstyp | SC APC |
| Gehäusefarbe | Black |
Abmessungen
| Länge | 295 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Breite | 91 mm |
| Gewicht | 0,1 kg |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | 1 OSC-Reparaturset für Dropkabel mit 4 Zugentlastungen für Kabel mit Zentralelement (CSM), ohne Adapter, 1 Halterung (Wand- und Strangmontage), Farbe Schwarz |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Effiziente Reparatur von Kundenanschlüssen 
Kosteneinsparungen durch Vermeidung des vollständigen Kabeltausches
Kabelverlängerungen
Optimierter Prozess zur Erweiterung der vorhandenen Infrastruktur
Kleine Bauform für Muffen 
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Szenarien