Reparaturmuffe


Die OSC-Familie bietet eine effiziente, kostengünstige und vielseitige Lösung für die Reparatur beschädigter Drop- bzw. Kundenanschlußkabel und die Erweiterung der Kabelinfrastruktur. Durch die Vermeidung eines vollständigen Kabeltausches können Telekomanbieter Reparaturarbeiten optimieren, Kosten sparen, die Reparaturzeit verkürzen und Störungen für die Kunden minimieren. Darüber hinaus ermöglicht die kleine Bauform der OSC-Familie eine nahtlose Integration in verschiedene Einsatzszenarien und gewährleistet eine problemlose Erweiterung der Dienste.
Produkte
Produktnummer | Produktname | |
---|---|---|
N502410A | Reparaturmuffe, OTB (Optical Transition Box) 4 Fasern, für Reparatur oder Verlängerung von Dropkabeln | |
OSC-1-00-00-421 | Reparaturmuffe, OSC Connect für Verlängerung von Dropkabeln, mit Mast- bzw. Wandbefestigung | |
OSC-1-00-11-211 | Reparaturmuffe, OSC Connect für Verlängerung von konfektionierten Dropkabeln mit SC APC Steckern; mit 1x SC APC Kupplung | |
OSC-1-10-10-21 | Reparaturmuffe, OSC Connect, für Verlängerung oder Reparatur von Dropkabeln für 2 SC APC Kupplungen; 6 - 12 Fasern für Schrumpfspleißschutz | |
OSC-1-50-00-41 | Reparaturmuffe, OSC 6 - 12 Fasern; für Reparatur oder Verlängerung von Dropkabeln für Schrumpf- oder Crimp-Spleißschutz | |
OSC-1-50-00-411 | Reparaturmuffe, OSC 6-12 Fasern, für Reparatur oder Verlängerung von Dropkabeln für Schrumpf- oder Crimp-Spleißschutz mit Mast- bzw. Wandbefestigung | |
UU009719939 | Reparaturmuffe, OSLC 2 Fasern, für Reparatur oder Verlängerung von Dropkabeln |