OSC-1-00-11-211
Reparaturmuffe OSC Connect für Verlängerung von konfektionierten Dropkabeln mit SC APC Steckern; mit 1x SC APC Kupplung
General Specifications
Product Number | OSC-1-00-11-211 |
Einsatzgebiet | Außen |
Kabeltyp | Drop-Kabel |
Montageart | Wandmontage |
Produkttyp | Patch-Muffe |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design und Testkriterien | IP68 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -18 °C to 40 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C to 65 °C |
Design
Zentralelement-Fixierung für das Hauptkabel | Ja |
Muffenform | Inline |
Muffentyp | Mechanisch |
Anzahl Krimpspleiße pro Kassette | 0 |
Anzahl an Kabeleingängen - Verteilerkabel | 2 |
Verteilerkabeldurchmesser | 4 mm to 8 mm |
Gehäusetyp | Außen |
Hauptkabeldurchmesser | 4 mm to 8 mm |
Max. Kassettenanzahl | 1 |
Anzahl Kabelzugänge | 4 |
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 2 |
Portzahl | 4 |
Dichtungsart | Gel |
Gehäusefarbe | Black |
Abmessungen
Länge | 295 mm |
Höhe | 50 mm |
Breite | 91 mm |
Gewicht | 0,1 kg |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | 1 OSC Muffe mit 2 CSM Zentralelementabfangungen 1x SC APC Halterung und Kupplung vormontiert, Wandhalterung |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Effiziente Reparatur von Kundenanschlüssen 
Kosteneinsparungen durch Vermeidung des vollständigen Kabeltausches
Kabelverlängerungen
Optimierter Prozess zur Erweiterung der vorhandenen Infrastruktur
Kleine Bauform für Muffen 
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Szenarien