text.skipToContent text.skipToNavigation

OSC-1-50-00-41

Reparaturmuffe  OSC 6 - 12 Fasern; für Reparatur oder Verlängerung von Dropkabeln für Schrumpf- oder Crimp-Spleißschutz

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer OSC-1-50-00-41
Einsatzgebiet Außen
Kabeltyp Drop-Kabel
Produkttyp Spleißmuffe
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design und Testkriterien IP68 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -18 °C  bis  40 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  65 °C   
Design
Spleißkapazität 12
Zentralelement-Fixierung für das Hauptkabel Ja
Muffenform Inline
Muffentyp Mechanisch
Anzahl Krimpspleiße pro Kassette 12
Anzahl an Kabeleingängen - Verteilerkabel 2
Verteilerkabeldurchmesser 4 mm  bis  8 mm   
Überlängenspeicher Installiert
Gehäusetyp Außen
Hauptkabeldurchmesser 4 mm  bis  8 mm   
Max. Kassettenanzahl 1
Maximale Spleißkapazität 12 Spleiße
Anzahl Kabelzugänge 4
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports 2
Portzahl 4
Dichtungsart Gel
Massenfusionsspleißkassettenkapazität 3  bis  12   
Gehäusefarbe Black
Abmessungen
Länge 295 mm
Höhe 50 mm
Breite 91 mm
Gewicht 0,1 kg
Bestellinformationen
Packungsinhalt 1 OSC Muffe, 4 CSM Zentralelementabfangungen, 1x Spleißschutzhalter für bis zu 12 Schrumpfspleiße und 1x Spleißschutzhalter für bis zu 12 Crimpspleiße (Spleißschutz nicht enthalten)
Stück pro Liefereinheit 1/1
Effiziente Reparatur von Kundenanschlüssen 

Kosteneinsparungen durch Vermeidung des vollständigen Kabeltausches

Kabelverlängerungen
Optimierter Prozess zur Erweiterung der vorhandenen Infrastruktur
Kleine Bauform für Muffen 

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Szenarien