OSC-1-50-00-411
Reparaturmuffe OSC 6-12 Fasern, für Reparatur oder Verlängerung von Dropkabeln für Schrumpf- oder Crimp-Spleißschutz mit Mast- bzw. Wandbefestigung
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | OSC-1-50-00-411 |
Einsatzgebiet | Außen |
Kabeltyp | Drop-Kabel |
Montageart | Tragseilmontage, Mastmontage, Wandmontage |
Produkttyp | Spleißmuffe |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design und Testkriterien | IP67 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -18 °C bis 40 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 65 °C |
Design
Spleißkapazität | 12 |
Zentralelement-Fixierung für das Hauptkabel | Ja |
Muffenform | Inline |
Muffentyp | Mechanisch |
Anzahl Krimpspleiße pro Kassette | 12 |
Anzahl an Kabeleingängen - Verteilerkabel | 2 |
Verteilerkabeldurchmesser | 4 mm bis 8 mm |
Gehäusetyp | Außen |
Hauptkabeldurchmesser | 4 mm bis 8 mm |
Max. Kassettenanzahl | 1 |
Maximale Spleißkapazität | 12 Spleiße |
Anzahl Kabelzugänge | 4 |
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 2 |
Portzahl | 4 |
Dichtungsart | Gel |
Gehäusefarbe | Black |
Abmessungen
Länge | 295 mm |
Höhe | 50 mm |
Breite | 91 mm |
Gewicht | 0,1 kg |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | 1 OSC Muffe, 4 CSM Zentralelementabfangungen, 1x Spleißschutzhalter für bis zu 12 Schrumpfspleiße und 1x Spleißschutzhalter für bis zu 12 Crimpspleiße (Spleißschutz nicht enthalten), Mast- bzw. Wandbefestigung |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Effiziente Reparatur von Kundenanschlüssen 
Kosteneinsparungen durch Vermeidung des vollständigen Kabeltausches
Kabelverlängerungen
Optimierter Prozess zur Erweiterung der vorhandenen Infrastruktur
Kleine Bauform für Muffen 
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Szenarien.