UU009719939
Reparaturmuffe OSLC 2 Fasern, für Reparatur oder Verlängerung von Dropkabeln
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | UU009719939 |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Kabeltyp | Drop-Kabel |
| Produkttyp | Spleißmuffe |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Design und Testkriterien | IP68 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -18 °C bis 40 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 65 °C |
Design
| Spleißkapazität | 2 |
| Zentralelement-Fixierung für das Hauptkabel | Ja |
| Muffenform | Inline |
| Muffentyp | Mechanisch |
| Anzahl Krimpspleiße pro Kassette | 0 |
| Anzahl an Kabeleingängen - Verteilerkabel | 2 |
| Verteilerkabeldurchmesser | 3,8 mm bis 6,2 mm |
| Gehäusetyp | Außen |
| Hauptkabeldurchmesser | 3,8 mm bis 6,2 mm |
| Max. Kassettenanzahl | 1 |
| Maximale Spleißkapazität | 2 Spleiße |
| Anzahl Kabelzugänge | 4 |
| Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 2 |
| Portzahl | 4 |
| Dichtungsart | Gel |
| Gehäusefarbe | Black |
Abmessungen
| Länge | 150 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 50 mm |
| Gewicht | 0,1 kg |
Bestellinformationen
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Effiziente Reparatur von Kundenanschlüssen 
Kosteneinsparungen durch Vermeidung des vollständigen Kabeltausches
Kabelverlängerungen
Optimierter Prozess zur Erweiterung der vorhandenen Infrastruktur
Kleine Bauform für Muffen 
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Szenarien