text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-A130

UCNCP-Haubenmuffen  5-18 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Bündeladerspeicher Installiert
Muffenform Haube
Erdungssystem Zoll
Durchmesser Hauptkabel 12 mm to 20 mm
Max. Kassettenanzahl 4 MFT Flip
Maximale Spleißkapazität 96 Spleiße
Maximale Kassettenanzahl 4
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports 2 (1 innen und 1 außen), 3 geschnitten
Portzahl - geschnitten 3
Dichtungsart Mechanisch
Größe nach Faser-Spleißkapazität 96
Spleißkassettentyp MFT-Flip
Unterstützte Kabeltypen Minikabel
System MFT-Flip
vorinstallierte Kassetten Auf Anfrage
Arbeitsumfeld Schacht / unterirdisch
Abmessungen
Höhe 505 mm
Breite 195 mm
Gewicht 2,93 kg
Bestellinformationen
Packungsinhalt Strain relief; grounding; sealing material[strain-relief-grounding-sealing-material]
Verpackungsbreite 480 mm
Verpackungstiefe 225 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1