text.skipToContent text.skipToNavigation

UCNCP-Haubenmuffen

Die Familie der Haubenmuffen (UCNCP) wurden zum Schutz von Spleißen und zur Ablage von Bündeladern von LWL–Kabeln konzipiert, wenn diese miteinander verbunden bzw. abgezweigt werden.
Für das Gehäuse der UCNCP Muffe stehen mechanische und Schrumpfdichtungskörper zur Verfügung. Alle Bauteile bestehen aus Thermoplastik und sind gegen jegliche Umwelteinflüsse resistent.
Die mechanischen Dichtungskörper verfügen über zwei vorgefertigte Kabeleinführungen in der Trennebene der beiden Körperhälften.


Produkte

Produktnummer Produktname
S46998-A2-A160 UCNCP-Schließungen, 9-20 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper
S46998-A2-A134 UCNCP-Schließungen, 9-18 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper
S46998-A2-A130 UCNCP-Schließungen, 5-18 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper
S46998-A2-A181 UCNCP-Schließungen, 9-24 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper
S46998-A2-A118 UCNCP-Schließungen, 9-28 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper
S46998-A2-A46 UCNCP-Schließungen, 9-20 Inlinemuffe, E-Typ
S46998-A2-A41 UCNCP-Schließungen, 7-10 Inlinemuffe, S-Typ
S46998-A2-A117 UCNCP-Schließungen, 9-24 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper
S46998-A2-A164 UCNCP-Schließungen, 9-24 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper und Überlängenspeicher
S46998-A2-A185 UCNCP-Schließungen, 9-28 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper
S46998-A2-A42 UCNCP-Schließungen, 7-20 Inlinemuffe, S-Typ
S46998-A2-A184 UCNCP-Schließungen, 9-24 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper
S46998-A2-A45 UCNCP-Schließungen, 7-20 Inlinemuffe, E-Typ
S46998-A2-A132 UCNCP-Schließungen, 7-22 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper
S46998-A2-A165 UCNCP-Schließungen, 9-28 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper und Überlängenspeicher
S46998-A2-A43 UCNCP-Schließungen, 9-20 Inlinemuffe, S-Typ
S46998-A2-A182 UCNCP-Schließungen, 9-28 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper
S46998-A2-A163 UCNCP-Schließungen, 9-20 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper und Überlängenspeicher
S46998-A2-A40 UCNCP-Schließungen, 5-10 Inlinemuffe, S-Typ
S46998-A2-A180 UCNCP-Schließungen, 9-20 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper
S46998-A2-A183 UCNCP-Schließungen, 9-20 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper
S46998-A2-A44 UCNCP-Schließungen, 7-10 Inlinemuffe, E-Typ
S46998-A2-A133 UCNCP-Schließungen, 7-22 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper
S46998-A2-A135 UCNCP-Schließungen, 9-18 Haubenmuffe mit MFT-Spleißkassetten, mit Schrumpfdichtungskörper
S46998-A2-A131 UCNCP-Schließungen, 5-18 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper