S46998-A2-A131
UCNCP-Haubenmuffen 5-18 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Splitterunterstützung | Ja |
Bündeladerspeicher | Installiert |
Schußsicheres Gehäuse | Nein |
Zentralelement-Fixierung für das Hauptkabel | Ja |
Muffenform | Haube |
Farbige Kassetten | Nein |
Anzahl Krimpspleiße pro Kassette | 24 |
Krimpspleißschutz-Unterstützung | Ja |
Kundenlogo auf dem Gehäuse | Auf Anfrage |
Anzahl an Kabeleingängen - Verteilerkabel | 3 |
Verteilerkabeldurchmesser | 8 mm to 16 mm |
Erdungssystem | Zoll |
Anzahl an Schrumpf-Spleißschutze pro Kassette | 24 |
Schrumpf-Spleißschutz-Unterstützung | Ja |
Anzahl kreisförmiger Kabeleingänge – Hauptkabel | 0 |
Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel | 1 |
Max. Kassettenanzahl | 4 MFT |
Maximale Spleißkapazität | 96 Spleiße |
Maximale Kassettenanzahl | 4 |
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 2 (1 innen und 1 außen), 3 geschnitten |
Dichtungsart | Schrumpf |
Größe nach Faser-Spleißkapazität | 96 |
Spleißkassettentyp | Multifunction Tray (placeholder) |
Anzahl an SplicePak-Spleißschutze pro Kassette | 12 |
Unterstützung für SplicePak-Spleißschutz | Ja |
Splittermodul | 1x32 |
Unterstützte Kabeltypen | Figur-8 Anschlusskabel |
System | Multifunction Tray (placeholder) |
vorinstallierte Kassetten | Auf Anfrage |
Wassersensor-Kassette | Nein |
Arbeitsumfeld | Schacht / unterirdisch |
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verpackungsbreite | 550 mm |
Verpackungstiefe | 170 mm |