S46998-A2-A132
UCNCP-Haubenmuffen 7-22 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Bündeladerspeicher | Installiert |
| Muffenform | Haube |
| Erdungssystem | Zoll |
| Durchmesser Hauptkabel | 12 mm to 22 mm |
| Max. Kassettenanzahl | 8 MFT Flip |
| Maximale Spleißkapazität | 192 Spleiße |
| Maximale Kassettenanzahl | 8 |
| Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 2 (1 innen und 1 außen), 4 geschnitten |
| Portzahl - geschnitten | 4 |
| Dichtungsart | Mechanisch |
| Größe nach Faser-Spleißkapazität | 192 |
| Spleißkassettentyp | MFT-Flip |
| Unterstützte Kabeltypen | Anschlusskabel (Flach) |
| System | MFT-Flip |
| vorinstallierte Kassetten | Auf Anfrage |
| Arbeitsumfeld | Schacht / unterirdisch |
Optical Specifications
| Channels | 21, 22, 24, 26, 28, 33, 36, 39, 44, 48, 52, 54, 57, 60, 61, 62 |
| Channel Spacing | 100 GHz |
| Channel Insertion Loss | 4,1 dB |
Abmessungen
| Höhe | 585 mm |
| Breite | 220 mm |
| Gewicht | 4,8 kg |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | Strain relief; grounding; sealing material[strain-relief-grounding-sealing-material] |
| Verpackungsbreite | 580 mm |
| Verpackungstiefe | 230 mm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |