text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-A133

UCNCP-Haubenmuffen  7-22 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper

标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
Design
Splitterunterstützung Ja
缓冲存储 安装
防弹配线箱 没有
主缆中心单元固定
接头盒形状 钟罩式
带颜色的盘
压接熔接数/盘 24
压接熔接保护器支持
配线箱上客户标识 按需
分配光缆端口数 7
Distribution cable range 8 mm  -  32 mm   
接地系统 英寸
热缩熔接数/盘 24
热缩熔接保护支持
主缆扇形端口数 0
主缆椭圆端口数 1
最大盘数 8 MFT
最大熔纤能力 192 熔接
最大盘数 8
分布/落线缆端口数 2 (1进1出) 7 切
密封类型 热缩
熔纤容量大小 192
熔纤盘类型 MFT
每熔纤盘SplicePak熔接芯数 12
SplicePak熔接保护器支持
分路器模块 1x32
支持的缆 迷你缆
系统 MFT
原装盘 按需
水传感器托盘
工作环境 人孔 / 地下
订购信息
Shipping Width 580 mm
Shipping Depth 230 mm
每次交付的单元数 1/1