text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-A134

UCNCP-Haubenmuffen  9-18 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper

Contact Distributor for Lead Time

Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Bündeladerspeicher Installiert
Muffenform Haube
Erdungssystem Zoll
Durchmesser Hauptkabel 12 mm to 32 mm
Max. Kassettenanzahl 16 MFT Flip
Maximale Spleißkapazität 384 Spleiße
Maximale Kassettenanzahl 16
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports 2 (1 innen und 1 außen), 6 geschnitten
Portzahl - geschnitten 6
Dichtungsart Mechanisch
Größe nach Faser-Spleißkapazität 384
Spleißkassettentyp MFT-Flip
Unterstützte Kabeltypen Minikabel
System MFT-Flip
vorinstallierte Kassetten Auf Anfrage
Arbeitsumfeld Schacht / unterirdisch
Abmessungen
Höhe 530 mm
Breite 265 mm
Gewicht 5,55 kg
Bestellinformationen
Packungsinhalt Strain relief; grounding; sealing material
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungsbreite 635 mm
Verpackungstiefe 245 mm