text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-A135

UCNCP-Haubenmuffen  9-18 Haubenmuffe mit MFT-Spleißkassetten, mit Schrumpfdichtungskörper

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Design
Splitterunterstützung Ja
Bündeladerspeicher Installiert
Schußsicheres Gehäuse Nein
Zentralelement-Fixierung für das Hauptkabel Ja
Muffenform Haube
Farbige Kassetten Nein
Anzahl Krimpspleiße pro Kassette 24
Krimpspleißschutz-Unterstützung Ja
Kundenlogo auf dem Gehäuse Auf Anfrage
Anzahl an Kabeleingängen - Verteilerkabel 7
Verteilerkabeldurchmesser 8 mm  bis  42 mm   
Erdungssystem Zoll
Anzahl an Schrumpf-Spleißschutze pro Kassette 24
Schrumpf-Spleißschutz-Unterstützung Ja
Main cable circular port count 0
Main cable oval port count 1
Max number of trays 16 MFT
Maximum splice fiber capacity 384 splices
Maximum tray count 16
Number of Distribution/Drop Cables ports 2 (1 in and 1 out) 7 cut
Sealing Type Heat Shrink
Size by Fiber Splice Capacity 384
Splice Tray Type MFT
SplicePak splice count per tray 12
SplicePak splice protector support Yes
Splitter Module 1x32
Supported cables Minicable
System MFT
Trays pre-installed On demand
Water sensor tray No
Working environment Manhole / Underground
Ordering Information
Shipping Width 635 mm
Shipping Depth 245 mm
Units per Delivery 1/1