S46998-A2-A160
UCNCP-Haubenmuffen 9-20 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Splitterunterstützung | Ja |
| Schußsicheres Gehäuse | Nein |
| Zentralelement-Fixierung für das Hauptkabel | Ja |
| Muffenform | Haube |
| Farbige Kassetten | Auf Anfrage |
| Anzahl Krimpspleiße pro Kassette | 12 |
| Krimpspleißschutz-Unterstützung | Ja |
| Kundenlogo auf dem Gehäuse | Auf Anfrage |
| Anzahl an Kabeleingängen - Verteilerkabel | 6 |
| Verteilerkabeldurchmesser | 12 mm to 25 mm |
| Überlängenspeicher | Auf Anfrage |
| Erdungssystem | Zoll |
| Schrumpfspleissanzahl pro SC Kassette | 6 |
| Schrumpfspleissanzahl pro SE Kassette | 12 |
| Schrumpf-Spleißschutz-Unterstützung | Ja |
| Anzahl kreisförmiger Kabeleingänge – Hauptkabel | 2 |
| Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel | 0 |
| Max. Kassettenanzahl | 48 SC / 24 SE |
| Maximale Spleißkapazität | 288 Schrumpfspleißschutz / 576 Krimpspleißschutz |
| Maximale Kassettenanzahl (SC) | 48 |
| Maximale Kassettenanzahl (SE) | 24 |
| Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 2 (1 innen und 1 außen), 6 geschnitten |
| Spleißkassettenanzahl | 24 |
| Dichtungsart | Mechanisch |
| Größe nach Faser-Spleißkapazität | 288 |
| Spleißkassettentyp | SC/SE |
| Anzahl an SplicePak-Spleißschutze pro Kassette | 0 |
| Unterstützung für SplicePak-Spleißschutz | Nein |
| Splittermodul | Von 1x2 bis zu 1x32 |
| Unterstützte Kabeltypen | Standardkabel |
| System | MAX |
| vorinstallierte Kassetten | Auf Anfrage |
| Wassersensor-Kassette | Auf Anfrage |
| Arbeitsumfeld | Schacht / unterirdisch |
Bestellinformationen
| Verpackungsbreite | 635 mm |
| Verpackungstiefe | 245 mm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |