text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-A180

UCNCP-Haubenmuffen  9-20 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Design
Splitterunterstützung Ja
Bündeladerspeicher Auf Anfrage
Schußsicheres Gehäuse Nein
Zentralelement-Fixierung für das Hauptkabel Ja
Muffenform Haube
Farbige Kassetten Auf Anfrage
Anzahl Krimpspleiße pro Kassette 12
Krimpspleißschutz-Unterstützung Ja
Kundenlogo auf dem Gehäuse Auf Anfrage
Anzahl an Kabeleingängen - Verteilerkabel 7
Verteilerkabeldurchmesser 8 mm  to  42 mm   
Erdungssystem Zoll
Schrumpfspleissanzahl pro SC Kassette 6
Schrumpfspleissanzahl pro SE Kassette 12
Schrumpf-Spleißschutz-Unterstützung Ja
Main cable circular port count 0
Main cable oval port count 1
Max number of trays 48 SC / 24 SE
Maximum splice fiber capacity 288 heat-shrink / 576 crimp
Maximum Tray Count (SC) 48
Maximum Tray Count (SE) 24
Number of Distribution/Drop Cables ports 2 (1 in and 1 out) 7 cut
Number of Splice Trays 24
Sealing Type Heat Shrink
Size by Fiber Splice Capacity 288
Splice Tray Type SC/SE
SplicePak splice count per tray 0
SplicePak splice protector support No
Splitter Module From 1x2 up to 1x32
Supported cables SST Drop Cable
System MAX
Trays pre-installed On demand
Water sensor tray On demand
Working environment Manhole / Underground
Ordering Information
Shipping Width 635 mm
Shipping Depth 245 mm
Units per Delivery 1/1